LT3845A

推荐用于新设计

具可调工作频率的高电压、同步、电流模式降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高电压运作:达 60V
  • 可同步至高达 600kHz
  • 可调恒定频率:100kHz 至 500kHz
  • 输出电压高达 36V
  • 在电流限制模式中实现稳定操作
  • 自适应非重叠电路防止发生开关贯通
  • 用于不连续操作的反向电感器电流禁止功能改善轻负载时的效率
  • 可编程软起动
  • 120μA 无负载静态电流
  • 10μA 停机电源电流
  • 1% 稳压准确度
  • 标准的选通 N 沟道功率 MOSFET
  • 反向过流保护
  • 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT3845A
具可调工作频率的高电压、同步、电流模式降压型控制器
High Voltage Step-Down Regulator 48V to 12V at 75W Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
电路监控器 2
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
LT2940 量产 功率和电流监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1619A

LT3845AEFE演示板 | 16V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V (10A)

产品详情

演示电路1619A是一款100kHz至500kHz频率可编程、高电压、电流模式DC/DC降压转换器,内置LT3845A。工作频率可同步至600kHz。该演示板设计为通过16V至60V输入提供12V输出,电流高达10A (120W)。

DC1619A
LT3845AEFE演示板 | 16V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 12V (10A)
DC1619A Demo Board DC1619A Demo Board DC1619A Demo Board DC1619A Demo Board DC1619A - Schematic

最新评论

近期浏览