LT3653

量产

为电池充电器应用以及具输出电流限制功能的 1.2A、高电压输入稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:
    • 工作电压范围为 7.5V 至 30V
    • 过压闭锁功能可保护电路安然承受 60V 瞬态电压
  • 可与凌力尔特公司的 Bat-Track 锂离子电池充电器一起工作,以较大限度地提高效率
  • 不存在从 VOUT 至 VIN 的反向放电通路
  • 可编程输出电流限制功能
  • 集成升压二极管
  • 具热保护功能
  • 小应用电路尺寸
  • 耐热增强型 2mm x 3mm DFN 封装
LT3653
为电池充电器应用以及具输出电流限制功能的 1.2A、高电压输入稳压器
High Voltage Single-Cell Battery Charger Application Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1325A

LT3653EDCB Demo Board | 1.2A, HV Input Pre-Regulator with Output Current Limit for Battery Charger Application

产品详情

DC1325A: Demo Board for LT3653 1.2A, HV Input Regulator with Output Current Limit for Battery Charger Applications

DC1325A
LT3653EDCB Demo Board | 1.2A, HV Input Pre-Regulator with Output Current Limit for Battery Charger Application
DC1325A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3653的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览