LT3640
量产具上电复位和看门狗定时器的双通道、单片式、降压型稳压器
- 产品模型
- 8
概述
- 高电压降压型稳压器:
- 4V 至 35V 工作范围
- 1.3A 输出电流
- OVLO 可保护输入至 55V
- 低电压同步降压型稳压器:
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1A 输出电流
- 可同步、可调的 350kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 可编程上电复位定时器
- 可编程窗口模式看门狗定时器
- 静态电流:290μA
- 具坚固的抗短路性能
- 可编程软起动
- 低停机电流:IQ < 1μA
- 采用耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装和 28 引脚TSSOP 封装
LT®3640 是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。在轻负载条件下,两个稳压器均工作于低纹波突发模式 (Burst Mode®),以保持高效率和低输出纹波。
高电压通道是一个具内部 2.4A 顶端开关的异步降压型稳压器,工作输入电压范围为 4V 至 35V;一个 36.5V OVLO 电路负责保护器件至 55V。低电压通道的工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。内部同步电源开关在无需使用外部肖特基二极管的情况下提供了高效率。两个通道均具有逐周期电流限制功能,从而提供了针对短路输出的保护作用。
上电复位和看门狗超时周期都可以采用外部电容器来调节。当微处理器脉冲聚集得过于紧密或间隔过大时,窗口模式看门狗定时器将发出指示信号。
LT3640 采用 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚TSSOP 封装。这两种封装均具有一个裸露衬垫,旨在实现低热阻。
Applications
- 工业电源
- 汽车电子控制单元
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
| LT3640EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3640EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3640EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3640EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3640IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3640IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3640IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3640IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT3640EFE#PBF | 量产 | |
| LT3640EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3640IFE#PBF | 量产 | |
| LT3640IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3640EFE#PBF | 量产 | |
| LT3640EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3640IFE#PBF | 量产 | |
| LT3640IFE#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT3640IUFD#PBF | 量产 | |
| LT3640IUFD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3640
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3640的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论