LT3505

量产

采用 3mm x 3mm DFN 封装的 1.2A、降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:工作时为 3.6V 至 36V (最大值为 40V)
  • 输出电流高达 1.2A
  • 可采用电阻器来设置的固定频率操作:200kHz 至3MHz
  • 输出可调节为低至 780mV
  • 抗短路性能强
  • 可采用纤巧型电容器和电感器
  • 软起动功能
  • 低停机电流:< 2μA
  • 低 VCESAT 开关:350mV (在 1A)
  • 采用耐热增强型、扁平 3mm x 3mm DFN-8 和 MSOP-8封装
LT3505
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 1.2A、降压型开关稳压器
750kHz, 3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3505
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1023A

LT3505EDD Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 1A

产品详情

Demo circuit DC1023A is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3505. The demo circuit is designed for a 5V/1A output from a 6V to 36V input.


 


eval board
DC1395A

LT3505具有插件接口的高压降压稳压器板

产品详情

DC1395A:采用3mm x 3mm DFN封装、1.2A降压开关稳压器LT3505的演示板

DC1023A
LT3505EDD Demo Board | 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 1A
DC1023A - Schematic
DC1395A
LT3505具有插件接口的高压降压稳压器板
DC1395A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览