LT3500

量产

单片式 2A 降压型稳压器和线性稳压器/控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:工作时为 3V 至 36V,最大值为 40V
  • 在整个输入范围内提供短路保护
  • 2A 输出电流能力
  • 可调 / 可同步固定频率工作范围:250kHz 至 2.2MHz
  • 软起动 / 跟踪功能
  • 输出可调节到低至 0.8V
  • 具 13mA 输出能力的可调线性稳压器/驱动器
  • 具互补输出的电源良好比较器
  • 低停机电流:12μA
  • 耐热增强型 3mm x 3mm DFN 或 16 引脚 MSOP 封装

 

LT3500
单片式 2A 降压型稳压器和线性稳压器/控制器
Dual Step-Down Converters Switching Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2 Output Voltage Ripple
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1069A

LT3500EDD | 36V(40V瞬态电压)2.2MHz降压开关稳压器

产品详情

演示电路1069A是一款集成LDO的单片降压开关稳压器,内置LT3500。该演示电路可通过6V至36V输入提供5.0V和3.3V输出。LDO输出配置为开关稳压器输出的后置稳压器。总载流能力高达2A。开关稳压器可与外部时钟输入同步,或通过电阻将内部振荡器的频率设置在250kHz至2.2MHz范围内。可编程频率支持在效率和外部元件尺寸之间协调优化。

逐周期电流限制、频率折返和热关断提供短路输出保护。软启动功能可控制输出电压的斜坡速率,消除启动期间的输入浪涌电流,并提供输出跟踪功能。

DC1069A
LT3500EDD | 36V(40V瞬态电压)2.2MHz降压开关稳压器
DC1069A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览