概览
产品详情
演示电路1069A是一款集成LDO的单片降压开关稳压器,内置LT3500。该演示电路可通过6V至36V输入提供5.0V和3.3V输出。LDO输出配置为开关稳压器输出的后置稳压器。总载流能力高达2A。开关稳压器可与外部时钟输入同步,或通过电阻将内部振荡器的频率设置在250kHz至2.2MHz范围内。可编程频率支持在效率和外部元件尺寸之间协调优化。
逐周期电流限制、频率折返和热关断提供短路输出保护。软启动功能可控制输出电压的斜坡速率,消除启动期间的输入浪涌电流,并提供输出跟踪功能。
相关产品
文档
-
DC1069A - Schematic2009/9/24PDF29K
-
DC1069A - Demo Manual2009/9/24PDF257K
-
DC1069A - Design File2009/9/24ZIP638K