LT3479
量产具有软起动和涌入电流保护功能的 3A、全功能 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 输入电压范围:2.5V 至 24V
- 3A、42V 内部开关
- 高效功率转换:达 89%
- 软起动
- 可由外部电阻器来设定频率:200kHz 至 3.5MHz
- 针对输入短路和热插拨的保护
- 低 VCESAT 开关:0.3V/2.5A (典型值)
- 可提供正输出和负输出
- 采用耐热增强型 14 引脚 (4mm×3mm) DFN 和 16 引脚 TSSOP 封装
LT®3479 是一款具有一个内部 3A、42V 开关的电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器。在典型应用中可实现高达 89% 的效率。它具有一种可编程软起动功能 (用于限制启动期间的电感器电流) 和涌入电流保护功能 (用于在短路和电压瞬变期间对 LT3479 实施保护)。误差放大器的两个输入均可供用户使用,因而能够提供正输出电压和负输出电压。用户可通过一个外部电阻器在 200kHz 至 3.5MHz 的范围内对开关频率进行编程。扁平 (高度仅 0.75mm) 14 引脚、4mm x 3mm DFN 封装在狭小的占板面积内提供了超卓的热性能。LT3479 也可采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 高功率 LED 驱动器
- DSL 调制解调器
- 分布式电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3479EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3479EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3479EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3479EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT3479EDE#PBF | 量产 | |
| LT3479EDE#TRPBF | 量产 | |
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT3479EFE#PBF | 量产 | |
| LT3479EFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3479EFE#PBF | 量产 | |
| LT3479EFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 热插拔控制器 1 | ||
| LTC4364 | 推荐用于新设计 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3479
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3479的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论