LT3439
量产摆率受控的超低噪声 1A 隔离式 DC/DC 变压器驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 减低的传导和辐射 EMI
- 可利用单个电阻器来控制输出开关电压和电流摆率
- 交叉传导阻止电路
- 两个 1A 电流限制电源开关
- 低的最小电源电压:2.8V
- 低的停机电流:<20μA
- 50% 占空比
- 20kHz 至 250kHz 振荡器频率
- 可同步至 300kHz
- 过流和过热保护
LT®3439 是一款可降低传导和辐射电磁干扰 (EMI) 的推挽式 DC/DC 变压器驱动器。通过控制输出开关电压和电流摆率,可实现超低的噪声和 EMI。摆率可由用户调节,以优化输出噪声与效率之间的关系。LT3439 最多能够使高频谐波分量降低 40dB,而仅仅导致效率轻微下降。
LT3439 包括两个 1A 电流限制电源开关,以确保重负载条件下的启动。另外,该器件还包括一个振荡器,此振荡器可同步一个外部时钟以实现更加准确的开关电源谐波布局。其保护功能包括电流限制、欠压闭锁、热停机和交叉传导阻止电路。
LT3439 采用背面裸露的耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 低噪声隔离式电源
- 无线电和电信电源
- 分布式电源
- 医疗仪器
- 高精度仪器
- 低噪声灯丝电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3439EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3439EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3439EFE#PBF | 量产 | |
| LT3439EFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3439
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。