eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1767

量产

单片式、1.5A、1.25MHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用小型 MSOP 封装的 1.5A 开关
  • 恒定的 1.25MHz 开关频率
  • 高功率裸露衬垫 (MS8E) 封装
  • 宽工作电压范围:3V 至25V
  • 高效率 0.22Ω 开关
  • 1.2V 反馈基准电压
  • 固定输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、5V
  • 2% 的总输出容限
  • 采用扁平的表面贴装型组件
  • 低停机电流:6μA
  • 可同步至 2MHz
  • 电流模式环路控制
  • 在所有占空比条件下具有恒定的最大开关电流额定值 *

LT1767
单片式、1.5A、1.25MHz 降压型开关稳压器
12V to 3.3V Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1767
  • LT1767-1.8
  • LT1767-2.5
  • LT1767-3.3
  • LT1767-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC502A

LT1767EMS8E | 1.25MHz宽输入范围降压型DC/DC转换器,3V至25V输入, 5V/3/3VOUT (1A)

产品详情

DC502A:LT1767单芯片1.5A、1.25MHz降压开关稳压器演示板。

DC502A
LT1767EMS8E | 1.25MHz宽输入范围降压型DC/DC转换器,3V至25V输入, 5V/3/3VOUT (1A)
DC502A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1767的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览