LT1676
量产宽输入范围、高效率、降压型开关稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽输入范围:7.4V 至 60V
- 700mA 峰值开关电流额定值
- 自适应开关驱动可在高负载时保持效率,在轻负载时无脉冲跳跃操作
- 真正的电流模式控制
- 100kHz 固定工作频率
- 可同步至 250kHz
- 在停机模式中具有低电源电流:30μA
- 采用 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装
LT®1676 是一款宽输入范围、高效率降压型开关稳压器。该单片式芯片内置了所有的振荡器、控制和保护电路。这款器件能够接受高达 60V 的输入电压,并包含一个额定在 700mA峰值电流的输出开关。电流模式控制可提供卓越的动态输入电源抑制性能和短路保护。
LT1676 拥有几个旨在提升效率的特性。内部控制电路一般是通过 VCC 引脚供电,从而较大限度减少了直接从 VIN 电源吸取的功率 (见 “Applications Information”)。 另外,LT1676 开关电路的动作还取决于负载。在中等至高负载条件下,输出开关电路保持高的上升时间以实现良好的效率。在轻负载时,有意地减低上升时间以避免脉冲跳跃运行方式。
该器件采用 SO 封装和 100kHz 开关频率,因而可满足占用极小 PC 电路板面积的要求。
应用
- 汽车 DC/DC 转换器
- 电信48V 降压型转换器
- 蜂窝电话电池充电器配件
- IEEE 1394 降压型转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 4
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1676CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1676CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1676CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1676IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1676IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1676IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1676CN8#PBF | 量产 | |
LT1676IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1676CN8#PBF | 量产 | |
LT1676IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1676CN8#PBF | 量产 | |
LT1676IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1676CS8#PBF | 量产 | |
LT1676CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1676IS8#PBF | 量产 | |
LT1676IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1676CS8#PBF | 量产 | |
LT1676CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1676IS8#PBF | 量产 | |
LT1676IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1676CS8#PBF | 量产 | |
LT1676CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1676IS8#PBF | 量产 | |
LT1676IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1676
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1676的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论