ADP1074
推荐用于新设计集成有源钳位和iCoupler®的隔离式同步正向控制器
- 产品模型
- 9
概述
ADP1074是一款专为隔离式DC-DC电源设计的电流模式固定频率有源钳位同步正激式控制器。ADP1074采用ADI公司专有的iCouplers®技术,从而无需使用庞大的信号变压器和光耦合器在隔离边界上传输信号。集成iCoupler降低了系统设计复杂性、成本和元器件数量,并提高了系统的整体可靠性。ADP1074在原边和副边均集成了隔离器和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)驱动器,提供紧凑的系统级设计,在重负载下的效率优于非同步正激转换器。
原边引脚提供开关频率、最大占空比、外部频率同步和斜率补偿编程功能。
副边引脚提供差分输出电压检测、过压、电源良好、跟踪和可编程轻负载模式设置功能。
同步整流器脉宽调制(PWM)的反馈信号和时序通过iCouplers使用专有传输方案,从原边传输到副边或从副边传输到原边。
ADP1074还提供输入电流保护、欠压保护(UVLO)、带可调滞回功能的精密使能、过温保护(OTP)和轻负载省电模式(LLM)等特性。
应用
- 隔离式DC-DC电源转换
- 中间总线电压生成
- 电信、工业
- 基站和天线RF功率
- 小型蜂窝
- PoE供电设备
- 企业交换机/路由器
- 核心/边缘/城域/光学路由
- 电源模块
ADP1074是一款专为隔离式DC-DC电源设计的电流模式固定频率有源钳位同步正激式控制器。ADP1074集成了ADI公司的专有iCouplers,无需在隔离边界上传输信号的庞大信号变压器和光耦合器。该器件降低了系统设计复杂性、成本和元器件数量,并提高了系统的整体可靠性。ADP1074在原边和副边均集成了隔离器和MOSFET驱动器,提供紧凑的系统级设计,在重负载下的效率优于非同步正激转换器。
原边引脚提供开关频率和较大占空比、外部频率同步和斜率补偿编程功能。
副边引脚提供差分输出电压检测、过压、电源良好和可编程轻负载模式设置功能。
同步整流器PWM的反馈信号和定时在原边和副边或副边到原边之间通过iCouplers并使用专有传输方案进行传输。
ADP1074还提供输入电流保护、欠压闭锁(UVLO)、带可调迟滞功能的精密使能和过温保护(OTP)等特性。
应用
- 隔离式DC/DC电源转换
- 中间总线电压生成
- 电信、工业
- 基站和天线RF功率
- 小型蜂窝
- POE供电设备
- 企业交换机/路由器
- 核心/边缘/城域/光学路由
- 电源模块
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 5
安全和法规认证 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP1074ACCZ | 24-terminal LGA (8 mm x 4 mm x 1.2 mm) | ||
| ADP1074ACCZ-R7 | 24-terminal LGA (8 mm x 4 mm x 1.2 mm) | ||
| ADP1074ACCZ-RL | 24-terminal LGA (8 mm x 4 mm x 1.2 mm) | ||
| ADP1074ARWZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADP1074ARWZ-R7 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADP1074ARWZ-RL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADP1074WARWZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADP1074WARWZ-R7 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADP1074WARWZ-RL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 10, 2018 - 18_0141 ADP1074 Data Sheet Specification Change |
||
| ADP1074ACCZ | 量产 | |
| ADP1074ACCZ-R7 | 量产 | |
| ADP1074ACCZ-RL | 量产 | |
| ADP1074ARWZ | 量产 | |
| ADP1074ARWZ-R7 | 量产 | |
| ADP1074ARWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP1074
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- ADP1074
设计工具 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。