LTM4655

推荐用于新设计

符合 EN55022B 的 40V、双通道 4A 或单通道 8A 降压型或 50W 反相 μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双 4A 或单 8A 低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 B 类标准
  • 两个完全独立的通道,每个通道可配置为正或负输出电压极性
  • 输出电压范围:0.5V ≤ |VOUTn + – VOUTn –| ≤ 26.5V
  • 宽输入电压范围:高达 40V
    • 3.1V 或 3.6V 启动,取决于配置
  • 整个线路、负载和温度范围内的总直流输出电压误差为 ±1.67%
  • 模拟输出电流指示器 (仅正 VOUT)
  • LDOOUT:5V 固定、有能力达到 25mA 的 LDO
  • 与 LTM4651/LTM4653 并行
  • 恒频电流模式控制
  • 电源正常指示器和可编程软启动
  • 过流和过热保护
  • 16mm × 16mm × 5.01mm BGA 封装
LTM4655
符合 EN55022B 的 40V、双通道 4A 或单通道 8A 降压型或 50W 反相 μModule 稳压器
LTM4655 Application Circuit LTM4655 Pin Configuration LTM4655 Performance Graph
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
  • LTM4655

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4655
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2898A

LTM4655 | 低EMI双通道13V至40VIN、12V/4AOUT μModule稳压器

产品详情

演示电路2898A是一款双通道DC/DC转换器,具有13V至40V输入电压范围,两个12V输出(4A时),内置LTM4655。LTM4655是一款符合EN55022B的40V、双通道4A或单通道8A降压型或50W反相DC/DC μModule®稳压器。

DC2898A上两个通道的开关频率均设置为1.2MHz。如果输出电压因过载或短路情况而大幅下降,内部振荡器将折返到LTM4655编程开关频率的五分之一,从而保护电源开关免受损坏。

该板的主要特性包括:

  • 用于扩频选项的SSFM跳线
  • 用于外部同步的CLKIN输入
  • 用于每路输出的PGOOD信号

两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。

LTM4655数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改DC2898A之前,必须仔细阅读本演示手册与该数据手册。

eval board
DC2899A

LTM4655 | 低EMI双通道13V–28VIN、–12V/2.2AOUT负μModule稳压器

产品详情

演示电路2899A是一款双通道反相DC/DC转换器,输入电压范围为13V至28V,具有两个12V输出,每个输出均高达2.5A,内置LTM4655。LTM4655是一款符合EN55022B标准的40V、双通道4A或单通道8A降压型或50W反相DC/DC μModule®稳压器。

DC2899A上两个通道的开关频率均设置为1.2MHz。如果输出电压因过载或短路情况而大幅下降,内部振荡器将折返至LTM4655编程开关频率的五分之一,从而保护电源开关免受损坏。

该板的主要特性如下:

  • 用于扩频选项的SSFM跳线
  • 用于外部同步的CLKIN输入
  • 用于每路输出的PGOOD信号

两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。

LTM4655数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改DC2899A之前,必须仔细阅读本演示手册与该数据手册。

eval board
DC2594A

LTM4655低EMI双通道13V至28VIN、+12V/4AOUT和 –12V/2.2AOUT负μModule稳压器

特性和优点

  • 用于扩频选项的 SSFM 跳线
  • 外部同步的 CLKIN 输入
  • 每个输出的 PGOOD 信号

产品详情

演示电路2594A是一款降压DC/DC转换器和反相DC/DC转换器,具有13V至28V输入电压、+12V (4A)和–12V(最大2.5A输出电流)电压,内置LTM4655。LTM4655是一款符合EN55022B标准的40V、双通道4A或单通道8A降压型或50W反相DC/DC μModule®稳压器。

DC2594A上两个通道的开关频率均设置为1.2MHz。如果输出电压因过载或短路情况而大幅下降,内部振荡器将折返到LTM4655编程开关频率的五分之一,从而保护电源开关免受损坏。
两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。

LTM4655数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改DC2594A之前,必须仔细阅读本演示手册与该数据手册。

eval board
AD-PS0005-RD

48V Power System for Bench Test Equipment

特性和优点

  • Designed to be used for 48V Power Systems as the 48V offers a higher power density.
  • Integrated solution for hot-swap applications allowing a board to be safely inserted and removed from a live backplane.
  • Ease in design as it uses micro modules that will utilize few external components
  • High power and low voltage capability for FPGAs, microcontrollers, etc.

产品详情

The AD-PS0005-RD reference design provides a comprehensive power solution for 48V systems, featuring multiple outputs and a hot-swappable capability for enhanced reliability and flexibility.

This system board integrates the following key components: LTC4286, a high-power positive hot-swap controller; LTM4660, a 60V/300W hybrid step-down µModule® bus converter that delivers the 12V output; LTM4681, a quad 31.25A µModule regulator with an advanced digital power management system; and LTM4655, a 40V dual 4A step-down or 50W inverting µModule regulator for versatile power conversion.

APPLICATIONS

  • 48V Bench Test Equipment
  • 48V System Data Center
  • Microcontrollers and FPGAs

DC2898A
LTM4655 | 低EMI双通道13V至40VIN、12V/4AOUT μModule稳压器
DC2898A Evaluation Board DC2898A Evaluation Board - Top View DC2898A Evaluation Board - Bottom View
DC2899A
LTM4655 | 低EMI双通道13V–28VIN、–12V/2.2AOUT负μModule稳压器
DC2899A Evaluation Board DC2899A Evaluation Board - Top View DC2899A Evaluation Board - Bottom View
DC2594A
LTM4655低EMI双通道13V至28VIN、+12V/4AOUT和 –12V/2.2AOUT负μModule稳压器
DC2594A Evaluation Board
AD-PS0005-RD
48V Power System for Bench Test Equipment
AD-PS0005-RD Evaluation Board Angle View AD-PS0005-RD Evaluation Board Top View AD-PS0005-RD Evaluation Board Bottom View AD-PS0005-RD Block Diagram

最新评论

近期浏览