LTC3311S

推荐用于新设计

5V、12.5A同步降压型Silent Switcher 2,采用3mm x 3mm LQFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 与LTC3310/LTC3310S和LTC3311引脚兼容
  • Silent Switcher®2 架构:
    超低EMI辐射
  • 高效率——4.5mΩ NMOS和16mΩ PMOS
  • 宽带宽、快速瞬态响应
  • 可在过载情况下安全地承受电感饱和
  • VIN 范围:2.25V至5.5V
  • VOUT 范围:0.5V至 VIN
  • VOUT 精度:±1%(远程检测)
  • 峰值电流模式控制
  • 最小导通时间:35ns
  • 可编程频率至 5MHz
  • 关断电流:1μA
  • 精准400mV使能阈值,关断时1μA
  • 具有电压跟踪功能的输出软启动
  • 电源良好输出
  • 芯片温度监控器
  • 可通过配置实现功率级并联(强制连续模式)
  • 散热增强型3mm × 3mm LQFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

LTC3311S是一款非常小巧的低噪声单芯片降压型DC-DC转换器,能够通过2.25V至5.5V输入,提供最高12.5A输出电流。该器件采用Silent Switcher 2架构,配有内部热回路旁置电容,可以在最高5MHz开关频率下实现低EMI和高效率。对于具有更高功率要求的系统,易于实现多相并行转换器。

LTC3311S 采用恒定频率、峰值电流模式控制架构,可实现快速瞬态响应。500mV基准电压源可实现低电压输出。100%占空比操作,可实现低压降。

其他特性包括指示输出处于稳压状态的电源良好信号、精准使能阈值、输出过压保护、热关断、温度监视器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。该器件采用紧凑的18引脚3mm × 3mm LQFN封装。

应用

  • 汽车/工业/通信
  • 服务器、电信电源
  • 分布式直流电源系统(POL)
  • FPGA、ASIC、μP内核电源

LTC3311S
5V、12.5A同步降压型Silent Switcher 2,采用3mm x 3mm LQFN封装
LTC3311S Application Circuit LTC3311S Pin Configuration LTC3311S Performance Graph
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3311
  • LTC3311-0.75
  • LTC3311-0.85
  • LTC3311-0.875
  • LTC3311-1
  • LTC3311S

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3311
  • LTC3311-0.75
  • LTC3311-0.85
  • LTC3311-0.875
  • LTC3311-1
  • LTC3311S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC3018A

LTC3311S演示板 | 3.3V至1.2V、12.5A、2MHz、低EMI降压稳压器,采用1.17cm2解决方案

产品详情

演示电路3018A内置LTC3311S 12.5A、低压、同步降压型Silent Switcher2,作为2MHz、3.3V至1.2V、12.5A降压稳压器运行。LTC3311S支持0.5V至VIN的可调输出电压,工作频率为500kHz至5MHz。LTC3311S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至较低。35ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

DC3018A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为 2MHz,但可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT连接到VIN,将MODE/SYNC引脚设置为输入,允许LTC3311S通过外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可设置为脉冲跳跃模式,将MODE/SYNC引脚连接到GND,可设置为强制连续模式。效率与负载图显示了电路在突发工作模式下以及3.3V输入时的效率和功率损耗。

DC3018A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。

LTC3311S数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3311S采用3mm × 3mm LQFN封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。

DC3018A
LTC3311S演示板 | 3.3V至1.2V、12.5A、2MHz、低EMI降压稳压器,采用1.17cm2解决方案
DC3018A Demo Board for LTC3311S DC3018A Demo Board for LTC3311S - Top View DC3018A Demo Board for LTC3311S - Bottom View DC3018A Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3311S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览