LT8625SP/
LT8625SP-1

推荐用于新设计

具有超低噪声基准电压源的18V/8A降压型Silent Switcher 3

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 3 架构
    • 超低有效值噪声(10Hz 至 100kHz):4μVRMS
    • 超低点噪声:10kHz 时为 4nV/√Hz
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
  • 在高频下具有高效率
  • 具有高增益误差放大器的超快瞬态响应
  • 输入电压范围:2.7V 至 18V
  • 输出电压范围:0V 至 (PVIN - 0.5V)
  • 最大连续输出电流为 8A
  • 快速最短开关接通时间:15ns
  • 精密电流基准电压源:整个温度范围内为 100μA ±0.8%(远程检测)
  • PolyPhase® 运行:高达 12 相
  • 强制连续模式功能
  • 可调并且可同步:300kHz 至 4MHz
  • 可编程电源正常
  • 小型 20 引脚 4mm × 3mm (LT8625SP) 或 24 引脚 4mm × 4mm (LT8625SP-1) LQFN 封装,背面裸露,用于安装可选散热器
LT8625SP/
LT8625SP-1
具有超低噪声基准电压源的18V/8A降压型Silent Switcher 3
LT8625SP/LT8625SP-1 Performance Graph LT8625SP/LT8625SP-1 Performance Graph LT8625SP/LT8625SP-1 Performance Graph
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
  • LT8625S
  • LT8625SP
  • LT8625SP-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8625S
  • LT8625SP
  • LT8625SP(INVERTING)
  • LT8625SP-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3002A

LT8625SP | 具有低噪音基准电压源的18V、8A同步降压Silent Switcher

产品详情

演示电路3002A是一款18V、8A同步降压Silent Switcher® 3,具有低噪声、高效率和高功率密度,内置LTC8625SP。DC3002A的输入电压范围为2.7V至18V。演示板的默认设置为1V,最大直流输出电流为8A。LT8625SP是一款紧凑型、低噪音、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。LT8625SP采用特别设计的低噪声基准电压源和第三代Silent Switcher架构组合,以实现高效率和出色的宽带噪声性能。15 ns的最短导通时间允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。请通过电子邮件将您的项目详情、公司信息和联系方式发送至 BUC_Doc_Request@analog.com。如需其它支持,请联系 ADI公司当地经销商。

eval board
DC3220A

LT8625SP-1 | 具有低噪声基准电压源的18V、8A同步降压Silent Switcher

产品详情

演示电路3220A是一款18V、8A同步降压Silent Switcher 3,具有超低噪音、高效率和高功率密度,内置LT8625SP-1。DC3220A的输入电压范围为2.7V至18V。演示板的默认设置为1.0V,最大直流输出电流为8A。LT8625SP-1是一款紧凑型、超低噪音、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。LT8625SP-1采用特别设计的超低噪声基准电压源和第三代Silent Switcher架构组合,以实现高效率和出色的宽带噪声性能。15ns的超短导通时间允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。请通过电子邮件将您的项目详情、公司信息和联系方式发送至BUC_Doc_Request@analog.com。如需其它支持,请联系ADI公司当地经销商。

DC3002A
LT8625SP | 具有低噪音基准电压源的18V、8A同步降压Silent Switcher
DC3002A Evaluation Board DC3002A Evaluation Board - Top View DC3002A Evaluation Board - Bottom View
DC3220A
LT8625SP-1 | 具有低噪声基准电压源的18V、8A同步降压Silent Switcher
DC3220A Evaluation Board DC3220A Evaluation Board - Top View DC3220A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览