ADA4099-1

推荐用于新设计

50 V、8 MHz、1.5 mA 的具有鲁棒性的顶级精密运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超宽共模范围:−VS – 0.1 V 至 −VS + 70 V
  • 宽电源电压范围 (VSY):+3.15 V 至 +50 V (测 PSRR 时电源为 ±25 V)
  • 低电源电流:每通道 1.5 mA(典型值)
  • 低输入失调电压:±40 µV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:±0.4 µV/°C (最大值)
  • 低电压噪声:
    • 1 / f 噪声转折频率:6 Hz(典型值)
    • 150 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz,典型值)
    • 7 nV/√Hz (100 Hz,典型值,en)
  • 高速
    • GBP:8 MHz(典型值)
    • 摆率:5.5 V/µs(ΔVOUT = 25 V ,典型值)
  • 低关断电源电流:20 μA(最大值)
  • 低输入偏置电流:±10 nA(最大值)
  • 大信号电压增益:最小值120 dB
  • 共模抑制比(CMRR):最小值118 dB
  • PSRR:最小值123 dB
  • 输入过驱时无相位反转
  • ±2 kV HBM和±1.25 kV FICDM
  • 宽工作温度范围:-55°C至+150°C(H级)
ADA4099-1
50 V、8 MHz、1.5 mA 的具有鲁棒性的顶级精密运算放大器
ADA4099-1 Chip Image Functional Block Diagram ADA4099-1 Pin Configuration ADA4099-1 Figure 2 ADA4099-1 Figure 14 ADA4099-1 Figure 53
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4099-1
  • ADA4099-2

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4099-1

评估 ADA4099-1,它是 50 V、8 MHz、1.5 mA 的具有鲁棒性的顶级精密运算放大器

特性和优点

  • ADA4099-1 全功能评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 与测试设备和其他电路的简化连接

产品详情

EVAL-ADA4099-1HUJZ用于评估采用稳定可靠的6引脚、超薄小型晶体管(TSOT)封装的Over-The-Top™精密运算放大器(运算放大器)ADA4099-1。EVAL-ADA4099-1HUJZ是一款预填充板,使用1增益配置。

EVAL-ADA4099-1HUJZ设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4099-1HUJZ在输入和输出端具有边缘安装小尺寸A型(SMA)连接器,以便高效连接到测试设备或其他电路。批量测试点也可以作为替代选项用于输入和输出。优化的EVAL-ADA4099-1HUJZ接地平面、组件布置和电源,提供了最大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4099-1HUJZ采用了表面贴装技术(SMT),几乎所有组件的尺寸均为0805,以简化安装,并在需要时可以选择更换和焊接,但旁路电容(C1到C4)除外,其尺寸固定为0603。EVAL-ADA4099-1HUJZ还具有未填充的电阻和电容焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。

完整规格、有关设备操作的详情以及应用电路配置,请参见ADA4099-1数据手册。使用EVAL-ADA4099-1HUJZ时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADA4099-1
评估 ADA4099-1,它是 50 V、8 MHz、1.5 mA 的具有鲁棒性的顶级精密运算放大器
ADA4099-1 Evaluation Board - Angle ADA4099 Evaluation Board - Top View ADA4099-1 Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4099-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览