MAX77675

推荐用于新设计

具有0.5V至5.5V输出的低 IQ SIMO PMIC,可提供高达700mA的总输出电流

低 IQ SIMO PMIC,提供 0.5V 至 5.5V 输出电压和高达 700mA 的总输出电流

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4x 降压/升降压/升压稳压器、1x 电感器
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 700mA 总输出电流(3.7VIN、1.8VOUT)
  • SIMO
  • 效率高达 90%
    • 低功耗模式下,使能 2 路输出时典型 IQ 为 6.9μA
  • I2C 接口和专用使能引脚
  • 灵活上电时序 (FPS)
  • 1.99mm x 1.99mm,16 焊球,0.5mm 间距晶圆级封装 (WLP)
    • < 40mm2 解决方案尺寸
MAX77675
具有0.5V至5.5V输出的低 IQ SIMO PMIC,可提供高达700mA的总输出电流
MAX77675 Simplified Block Diagram MAX77675 Typical Application Circuit MAX77675 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77675EVKIT

MAX77675 评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI 驱动 I2C 接口
  • 全面装配且经过测试
  • 板载电子负载
  • 具有稳态、瞬态和随机模式的电子负载
  • 板载 ADC
  • 多种开关选项的评估
  • 适合各种封装代码的宽电感焊盘

产品详情

MAX77675 评估套件(EV 套件)可轻松用于试验 MAX77675 CCM 单电感、多输出 (SIMO) 调节器和 I2C 接口。

基于 Windows® 的软件提供对用户友好的图形界面,以及基于寄存器的详细界面,以便执行 MAX77675 的功能。

eval board
MAX32670-LR-ARDZ

基于 MAX32670 超低功耗 Arm Cortex-M4 微控制器和 LR1110 射频收发器的长距离无线电开发平台

特性和优点

  • 单片机:
    • Arm Cortex-M4 内核,配备 FPU,频率高达 100 MHz
    • 具有纠错功能的 384 kB 闪存
    • 160 kB SRAM(启用 ECC 时为 128 kB),可选择在最低功耗模式下保留
    • 兼容 RTC 分辨率,用于协议超时管理
  • 安全性:
    • 可用的安全启动
    • 支持加密算法,包括 AES-128/192/256
  • 电源
    • 带有集成电源开关的超低功耗实时时钟
      • 休眠模式下功耗为 300 nA
  • 用于地理定位目的的多功能无线电前端
    • 全球导航卫星系统(GNSS)(GPS/北斗)低功耗扫描
    • 802.11b/g/n Wi-Fi 超低功耗被动扫描
  • 长距离无线电
    • 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK 和长距离 FHSS 调制
    • 输出功率:+15 dBm 发射峰值功率
    • 可编程比特率高达 62.5 kbps 和 300 kbps
    • 支持 800 MHz 至 960 MHz 的 sub-GHz ISM 频段
      • 高灵敏度:低至 -148 dBm

产品详情

MAX32670-LR-ARDZ 基板采用基于 Arm Cortex-M4 处理器的 MAX32670 高可靠性、超低功耗微控制器和 LR1110 长距离 RF 收发器模块。集成的 R​​F 收发器支持 800 MHz 至 960 MHz 的频率范围,使其适用于以无线方式远距离传输加密数据的高性能灵活平台;使用 ADI 传感解决方案实现广泛的物联网应用。

该解决方案还利用 Semtech 的 Long Range Cloud™ 地理定位功能,通过在基于云的解算器中确定资产位置来显著降低功耗。由于耗电量低,该模块非常适合使用小型电池运行的设备。板载 MAX32670 Arm Cortex®-M4 32 位微控制器为平台提供了运行整个 RF 协议栈和用户应用程序的完整功能。

应用

  • 资产位置
  • 资产追回
  • 资产可追溯性
  • 库存管理
  • 预防资产丢失和盗窃

eval board
AD-MAX32LRWISE-SL

Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and LR1110 RF Transceiver

特性和优点

  • Provides the user with a platform to evaluate the features and performance of the evaluation kit​
  • Allows the user to prototype and test their IoT applications before moving on to full-scale development​
  • Provides tools for analyzing the power consumption of the device, helping the user to optimize their applications for energy efficiency​
  • Includes development tools, libraries, and documentation to assist user in writing and debugging their code​
  • Helps the user analyze and study the different modulation schemes, data rates, and other parameters relevant to IoT communication​
  • Comes with user-friendly interfaces, documentation, and software tools that simplify the integration process which can save developers time and effort when incorporating the LR1110 into their IoT devices​

产品详情

The AD-MAX32LRWISE-SL development kit is a tool intended for designing solutions based on low-power, long range proprietary radio communication technique. This platform features the LR1110, an RF transceiver based on spread spectrum modulation techniques derived from chirp spread spectrum (CSS) technology, and supports a frequency range from 800 MHz to 960 MHz. This solution is also based on the MAX32670 ultralow power microcontroller based on ARM Cortex-M4 processor.​

The platform comes in an Arduino Uno form factor, with two PMOD connectors, and an ESP32 Dev Kit connector for easy-to-connect sensors and signal conditioning add-on modules. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for IoT applications.​

The base platform is accompanied with various Analog Devices add-on hardware but is also compatible with 3rd party hardware. A free programming and debugging tool called Maxim SDK is also provided by Analog Devices.​

The AD-MAX32LRWISE-SL development kit is complete with 1 base board, 1 sensor node, gateway setup essentials, and other accessories. However, customers also have the option to avail of the components individually as intended for their application development.​

  • Base Board:
    • MAX32670-LR-ARDZ Base board (can be purchased separately)​
  • Component Sensor Node:
    • EV-CATTLETAG-ARDZ Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor (can be purchased separately)​
  • Gateway Essentials and Other Accessories (can be purchased separately)​
    • RAK5146 PiHAT Kit
    • Raspberry Pi 4 Model B
    • MAX32625PICO rapid development Board
    • RPi4 Power Supply
    • MicroSD Card
    • LAN Cable

    APPLICATIONS

    • Battery-Powered Medical Devices
    • Industrial Sensors
    • Optical Communication Modules
    • Secure Radio Modem Controller
    • Smart Sensor Controller
    • System Housekeeping Controller

eval board
MAX32670-SX-ARDZ

基于 MAX32670 超低功耗 Arm Cortex-M4 微控制器和 SX1261 射频收发器的长距离无线电开发平台

特性和优点

  • 单片机:
    • Arm Cortex-M4 内核,配备 FPU,频率高达 100 MHz
    • 具有纠错功能的 384 kB 闪存
    • 160 kB SRAM(启用 ECC 时为 128 kB),可选择在最低功耗模式下保留
    • 兼容 RTC 分辨率,用于协议超时管理
  • 安全性:
    • 可用的安全引导
    • 支持加密算法,包括 AES-128/192/256
  • 电源
    • 带有集成电源开关的超低功耗实时时钟
      • 休眠模式下功耗为 300 nA
  • 长距离无线电
    • 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK 和长距离 FHSS 调制
    • 输出功率:+15 dBm 发射峰值功率
    • 可编程比特率高达 62.5 kbps 和 300 kbps
    • 支持 800 MHz 至 960 MHz 的 sub-GHz ISM 频段
    • 高灵敏度:低至 -148 dBm

产品详情

MAX32670-SX-ARDZ 基板采用基于 Arm Cortex®-M4 处理器的 MAX32670 高可靠性、超低功耗微控制器和 SX1261 长距离 RF 收发器。集成的 R​​F 收发器支持 800 MHz 至 960 MHz 的频率范围,使其适用于以无线方式远距离传输加密数据的高性能灵活平台;使用 ADI 传感解决方案实现广泛的物联网应用。

由于其低功耗,该模块非常适合使用小型电池运行的设备。板载 MAX32670 Arm Cortex®-M4 32 位微控制器为平台提供了运行整个 RF 堆栈和用户应用程序的完整功能。

应用

  • 智能仪表
  • 供应链和物流
  • 楼宇自动化
  • 农业传感器
  • 智慧城市
  • 零售店传感器
  • 资产追踪
  • 路灯
  • 停车传感器
  • 环境传感器
  • 医疗健康
  • 安全与安保传感器
  • 远程控制器应用

eval board
AD-MAX32SXWISE-SL

Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and SX1261 RF Transceiver

特性和优点

  • Provides the user with a platform to evaluate the features and performance of the evaluation kit​
  • Allows the user to prototype and test their IoT applications before moving on to full-scale development​
  • Provides tools for analyzing the power consumption of the device, helping the user to optimize their applications for energy efficiency​
  • Includes development tools, libraries, and documentation to assist user in writing and debugging their code​​
  • Helps the user analyze and study the different modulation schemes, data rates, and other parameters relevant to IoT communication​
  • Comes with user-friendly interfaces, documentation, and software tools that simplify the integration process which can save developers time and effort when incorporating the SX1261 into their IoT devices​

产品详情

The AD-MAX32SXWISE-SL development kit is a tool intended for designing solutions based on low-power, long range proprietary radio communication technique. This platform features the SX1261, an RF transceiver based on spread spectrum modulation techniques derived from chirp spread spectrum (CSS) technology, and supports a frequency range from 800 MHz to 960 MHz. This solution is also based on the MAX32670 ultralow power microcontroller based on Arm Cortex-M4 processor.

The platform comes in an Arduino Uno form factor, with two PMOD connectors, and an ESP32 Dev Kit connector for easy-to-connect sensors and signal conditioning add-on modules. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for IoT applications. The base platform is accompanied with various Analog Devices add-on hardware but is also compatible with 3rd party hardware. A free programming and debugging tool called MaximSDK is also provided by Analog Devices.

The AD-MAX32SXWISE-SL development kit is complete with 1 base board, 3 sensor nodes, gateway setup essentials, and other accessories. However, customers also have the option to avail of the components individually as intended for their application development.

Base Board:

  • MAX32670-SX-ARDZ Base board (can be purchased separately)

Component Sensor Nodes:

  • EV-STRUCTURAL-ARDZ Sensor for Structural Monitoring (can be purchased separately)
  • EV-FLOWMETER-ARDZ Sensor for Flow Rate Metering (can be purchased separately)
  • EV-ADE9000-SHIELDZ Sensor for Electric Metering (can be purchased separately)

Gateway Essentials and Other Accessories (can be purchased separately)

  • RAK5146 PiHAT Kit
  • Raspberry Pi 4 Model B
  • MAX32625PICO Rapid Development Board
  • RPi4 Power Supply Adapter
  • MicroSD Card
  • LAN Cable

Applications:

  • Battery-Powered Medical Devices
  • Industrial Sensors
  • Optical Communication Modules
  • Secure Radio Modem Controller
  • Smart Sensor Controller

eval board
评估 ISOMAX

带有板载 MCU 和双 isoSPI 的低成本集成 BMS 监控器

特性和优点

  • 带有板载 MCU 和双 isoSPI 芯片的低成本 BMS 集成监控系统
  • 演示 SPI 至 isoSPI 二线数据链路
  • 包括两个 isoSPi 端口,用于可逆 isoSPI 支持
  • 通过简单的 DuraClik 连接器,可配置的供电选项支持 LPCM 的 isoSPI 连接
  • 可堆叠并允许最多菊花链八 (8) 个 ADBMS6830BMSW 板
  • 使用基于 PC 的软件通过 Broad Market Browser BMS GUI 进行控制和数据分析

产品详情

EVAL-ISOMAX 是一款集成双 isoSPI 适配器和微控制器板,具有 MAX32670 高可靠性、超低功耗微控制器和 ADBMS6822 双 isoSPI 收发器。该板允许多个 ADBMS68xx 电池监视器通过菊花链配置连接。EVAL-ISOMAX 还具有可逆 isoSPI,可实现到外围单元的冗余通信路径。PCB 组件和 DuraClik 连接器针对低电磁干扰(EMI)敏感性和辐射进行了优化。

应用

  • 物联网电池管理
  • 工业机器视觉
  • 电动工具
  • 移动机器人电池管理
  • 工业设备电池监控
  • 自适应电池类型系统监控
  • 便携式储能系统
  • 电动两轮车(E2W),例如电动滑板车、电动自行车
  • 轻型电动车 (LEV)

MAX77675EVKIT
MAX77675 评估套件
MAX77675EVKIT Board Photo Angle MAX77675EVKIT Board Photo Top MAX77675EVKIT Board Photo Bottom
MAX32670-LR-ARDZ
基于 MAX32670 超低功耗 Arm Cortex-M4 微控制器和 LR1110 射频收发器的长距离无线电开发平台
MAX32670-LR-ARDZ Board Photo Angle View MAX32670-LR-ARDZ Board Photo Top View MAX32670-LR-ARDZ Board Photo Bottom View MAX32670-LR-ARDZ Block Diagram
AD-MAX32LRWISE-SL
Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and LR1110 RF Transceiver
AD-MAX32LRWISE-SL Block Diagram AD-MAX32LRWISE-SL
MAX32670-SX-ARDZ
基于 MAX32670 超低功耗 Arm Cortex-M4 微控制器和 SX1261 射频收发器的长距离无线电开发平台
MAX32670-SX-ARDZ Board Photo Angle View MAX32670-SX-ARDZ Board Photo Top View MAX32670-SX-ARDZ Board Photo Bottom View MAX32670-SX-ARDZ Block-Diagram
AD-MAX32SXWISE-SL
Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and SX1261 RF Transceiver
AD-MAX32SXWISE-SL AD-MAX32SXWISE-SL Block Diagram
评估 ISOMAX
带有板载 MCU 和双 isoSPI 的低成本集成 BMS 监控器
EVAL-ISOMAX Board Photo Angle View EVAL-ISOMAX Board Photo Top View EVAL-ISOMAX Board Photo Bottom View EVAL-ISOMAX Block Diagram

参考电路

ADPS43506-RD Power Tree
ADPS43506-RD Communications Power Solution 参考设计

Compact Multi-Rail Power Solution for Optical Transceiver Modules

特性和优点

  • Removes existing power solutions' struggle with ripple, regulation, and load current constraints in compact form factors.
  • Silent Switcher technology enables high current delivery with ultra-clean, low-noise outputs.
  • SIMO architecture generates multiple rails without increasing component count or PCB footprint.
  • Combined approach enables a compact, efficient, and high-performance power delivery network.

Solution Specifications

Solution Requirements:

  • Operates from a 3.3 V ±5% input rail and generates four output voltages (0.85 V, 1.2 V, 1.5 V, and 1.8 V) with tolerances ranging from ±3.0% to ±5.0%, ensuring regulated and stable power delivery across all rails.
    • 0.85 V ± ~3.00% output voltage delivers up to 2.2 A output current with 21.25 mVpp voltage ripple.
    • 1.2 V ± 5.00% output voltage provides 350 mA maximum current with 30 mVpp ripple.
    • 1.5 V ± 3.33% output voltage provides 250 mA maximum current and achieves the lowest ripple performance (15 mVpp).
    • 1.8 V ± 5.00% output voltage supports 70 mA maximum current with 30 mVpp ripple.
  • Soft-start ramp times are 20 µs for the 0.85 V and 1.8 V rails, while the 1.2 V and 1.5 V rails start without additional programmed ramp delay.
  • All rails achieve greater than 80% efficiency, with the 0.85 V rail reaching approximately 90% efficiency at 1 A load.

Environmental Requirements:

  • Components -40°C to 105°C, system operation up to 85°C

Form Factor Requirements:

  • PCB size 10mm x 5mm for whole power solution

No input filter is needed or any other protection. Solution is considered as Point of Load supplies.

ADPS43506-RD Communications Power Solution
Compact Multi-Rail Power Solution for Optical Transceiver Modules
ADPS43506-RD Power Tree
ADPS43506-RD Board Illustration

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77675的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览