LTC3774

推荐用于新设计

用于 mΩ 以下 DCR 检测的双输出、多相电流模式同步控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • mΩ 以下 DCR 电流检测
  • 采用电源模块、DRMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 进行运作
  • 支持切相 (Phase Shedding) 和 N+1 相位冗余
  • 可编程 DCR 温度补偿
  • ±0.75% 最大总 DC 输出误差 (在整个温度范围内)
  • 双通道差分远端输出电压检测放大器
  • 相位可锁的固定频率范围:200kHz 至 1.2MHz
  • VIN 范围:4.5V 至 38V
  • VOUT 范围:0.6V 至 3.5V
  • 支持预偏置输出的平滑启动
  • 可编程软起动或 VOUT 跟踪
  • 打嗝模式 / 从输出过流状态实现软恢复
  • 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装
LTC3774
用于 mΩ 以下 DCR 检测的双输出、多相电流模式同步控制器
High Efficiency Dual Phase 1.5V/60A Step-Down Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2002A

LTC3774EUHE Demo Board | Dual Buck Controller, 7V ≤ VIN ≤ 14, VOUT1 = 1.2V @ 30A, VOUT2 = 1.5V @ 30A

产品详情

Demonstration circuit DC2002A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3774EUHE. The demo board supplies two rails of 1.5V / 30A and 1.2V / 30A. The power stage for each rail consists of a 0.33μH 0.32mΩ DCR inductor with a 11mm × 11mm footprint and a 6mm × 6mm DrMOS driven by the PWM outputs of the LTC3774EUHE at a switching frequency of 400kHz.



eval board
DC2111A-A

LTC3774EUHE Demo Board | Synchronous Buck Controller, 4-Phase (LTC3774 ×2), 10V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 90A

产品详情

Demonstration circuit DC2111A-A features the LTC3774 in a 4-phase, high output current step-down converter with sub-mΩ DCR sensing. This high performance converter provides 1.2V @ 90A with N+1 MOSFET failure protection and operates at a switching frequency of 400kHz over an input voltage range of 10V to 14V. The 5mm × 5mm DrMOS and 0.33μH/0.325mΩ inductor provide high efficiency while supplying 30A per phase.

eval board
DC2111A-B

LTC3774EUHE Demo Board | Synchronous Buck Controller, 4-Phase (LTC3774 ×2), 10V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 120A

产品详情

Demonstration circuit DC2111A-B features the LTC3774 in a 4-phase, high output current step-down converter with sub-mΩ DCR sensing. This high performance, high efficiency converter provides 1.2V @ 120A and operates at a switching frequency of 400kHz over an input voltage range of 10V to 14V. The 5mm × 5mm DrMOS and 0.33μH/0.325mΩ inductor provide high efficiency while supplying 30A per phase.

DC2002A
LTC3774EUHE Demo Board | Dual Buck Controller, 7V ≤ VIN ≤ 14, VOUT1 = 1.2V @ 30A, VOUT2 = 1.5V @ 30A
DC2002A - Schematic
DC2111A-A
LTC3774EUHE Demo Board | Synchronous Buck Controller, 4-Phase (LTC3774 ×2), 10V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 90A
DC2111A - Schematic
DC2111A-B
LTC3774EUHE Demo Board | Synchronous Buck Controller, 4-Phase (LTC3774 ×2), 10V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 120A
DC2111A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3774的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览