LT8333

推荐用于新设计

配备3A、40V开关的低IQ升压/SEPIC/反相转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:2.8V 至 40V
  • 超低静态电流和低纹波
  • Burst Mode® 运行:IQ = 9μA
  • 3A、40V 电源开关
  • 通过单一反馈引脚进行正或负输出电压编程
  • 可编程频率(300kHz 至 2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 适用于低 EMI 的展频 (SSFM)
  • 可通过 BIAS 引脚提高效率
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 耐热性能增强型 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装
LT8333
配备3A、40V开关的低IQ升压/SEPIC/反相转换器
LT8333 Application Circuit LT8333 Pin Configuration LT8333 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8333

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8333
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8333-BZ

LT8333 | 配置 3A,40V 开关的低 IQ 升压/SEPIC 反向转换器

产品详情

评估电路 EVAL-LT8333-BZ,它具有采用升压配置的 LT8333。它以 2MHz 的开关频率运行,旨在将 4.5V 至 20V 电源转换为 24V 输出。转换器可输出高达 2A 的电流,具体取决于输入电压(有关最大输出电流与 VIN 的关系曲线,请参见演示手册中的图 3)。

该评估电路采用展频 (SSFM) 和 EMI 滤波器,以提供最佳的 EMI 性能。此 PCB 布局已针对良好的 EMI 性能和小解决方案尺寸进行优化。该评估板包含可选跳线 JP1,以帮助选择所需的 SYNC 引脚工作模式。在轻负载时,可以选择脉冲跳跃 (PULSE SKIP) 或低纹波 Burst Mode®操作 (BURST) 来提高效率。

LT8333 升压/SEPIC/反相转换器 IC 在 2.8V 至 40V 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 300kHz 至 2MHz 的可调的同步操作。LT8333 具有其他流行功能,例如软启动、偏置引脚、输入欠压锁定。该 IC 在 BURST 模式下,可呈现低至 9 μA 的低静态电流,在关断模式下,可呈现低至 1 μA 的静态电流,是电池供电系统的理想选择。LT8333 装配在耐热性能增强型、10 引脚、3 mm × 3 mm DFN 封装内。

数据手册提供了完整的套件、运行和应用说明。必须将数据手册与 EVAL-LT8333-BZ 演示手册结合阅读。

还有另一个评估板 EVAL-LT8333-AZ  在 SEPIC 配置中采用 LT8333。

eval board
EVAL-LT8333-AZ

LT8333 | 配备 3A、40V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器

产品详情

评估电路 EVAL-LT8333-AZ,它具有采用 SEPIC 配置的 LT8333。它以 2MHz 的开关频率运行,旨在将 3V 至 26V 电源转换为 12V 输出。转换器可输出高达 1.25A 的电流,具体取决于输入电压(有关最大输出电流与 VIN 的关系曲线,请参见演示手册中的图 3)。

该评估电路采用展频(SSFM) 和 EMI 滤波器,以提供最佳的 EMI 性能。此 PCB 布局已针对良好的 EMI 性能和小解决方案尺寸进行优化。该评估板包含可选跳线 JP1,以帮助选择所需的 SYNC 引脚工作模式。在轻负载时,可以选择脉冲跳跃 (PULSE SKIP) 或低纹波Burst Mode®操作 (BURST) 来提高效率。

LT8333 升压/SEPIC/反相转换器 IC 在 2.8V 至 40V 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 300kHz 至 2MHz 的可调的同步操作。LT8333 具有其他流行功能,例如软启动、偏置引脚、输入欠压锁定。该 IC 在 BURST 模式下,可呈现低至 9 μA 的低静态电流,在关断模式下,可呈现低至 1 μA 的静态电流,是电池供电系统的理想选择。LT8333 装配在耐热性能增强型、10 引脚、3 mm × 3 mm DFN 封装内。

数据手册提供了完整的套件、运行和应用说明。必须结合 EVAL-LT8333-AZ 演示手册,阅读数据手册。

EVAL-LT8333-BZ
LT8333 | 配置 3A,40V 开关的低 IQ 升压/SEPIC 反向转换器
EVAL-LT8333-BZ Evaluation Board EVAL-LT8333-BZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8333-BZ Evaluation Board - Bottom View Proper Equipment Setup for EVAL-LT8333-BZ
EVAL-LT8333-AZ
LT8333 | 配备 3A、40V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器
EVAL-LT8333-AZ Evaluation Board EVAL-LT8333-AZ Evaluation Board - Top View EVAL-LT8333-AZ Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8333的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览