Обзор
Особенности и преимущества
- 50Msps Update Rate
- Pin Compatible 12-Bit, 14-Bit and 16-Bit Devices
- High Spectral Purity: 87dB SFDR at 1MHz fOUT
- 5pV-s Glitch Impulse
- Differential Current Outputs
- 20ns Settling Time
- Low Power: 180mW from ±5V Supplies
- TTL/CMOS (3.3V or 5V) Inputs
- Small Package: 28-Pin SSOP
Подробнее о продукте
The LTC1666/LTC1667/LTC1668 are 12-/14-/16-bit, 50Msps differential current output DACs implemented on a high performance BiCMOS process with laser trimmed, thin-film resistors. The combination of a novel current-steering architecture and a high performance process produces DACs with exceptional AC and DC performance. The LTC1668 is the first 16-bit DAC in the marketplace to exhibit an SFDR (spurious free dynamic range) of 87dB for an output signal frequency of 1MHz.
Operating from ±5V supplies, the LTC1666/LTC1667/LTC1668 can be configured to provide full-scale output currents up to 10mA. The differential current outputs of the DACs allow single-ended or true differential operation. The –1V to 1V output compliance of the LTC1666/LTC1667/LTC1668 allows the outputs to be connected directly to external resistors to produce a differential output voltage without degrading the converter’s linearity. Alternatively, the outputs can be connected to the summing junction of a high speed operational amplifier, or to a transformer.
The LTC1666/LTC1667/LTC1668 are pin compatible and are available in a 28-pin SSOP and are fully specified over the industrial temperature range.
Applications
- Cellular Base Stations
- Multicarrier Base Stations
- Wireless Communication
- Direct Digital Synthesis (DDS)
- xDSL Modems
- Arbitrary Waveform Generation
- Automated Test Equipment
- Instrumentation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.