Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 2.3 В - 5.5 В
- Диапазон выходных напряжений: 1.2 В - 3.3 В
- Выходной ток: 150 мА
- Низкий потребляемый ток
IGND = 11 мкА при нагрузке 0 мкА
IGND = 30 мкА при нагрузке 150 мА - Низкий ток в режиме отключения: <1 мкА
- Малое падение напряжения
90 мВ при нагрузке 150 мА - Высокое ослабление пульсаций питания
70 дБ на 1 кГц при VOUT = 1.2 В
70 дБ на 10 кГц при VOUT = 1.2 В - Низкий шум: 40 мкВ, ср.кв. при VOUT = 1.2 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADP121 – это обладающий низким потребляемым током линейный стабилизатор с малым падением напряжения, который работает с входными напряжениями в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В и обеспечивает выходной ток до 150 мА. Малое падение напряжения (135 мВ при токе нагрузки 150 мА) позволяет повысить КПД и расширить диапазон входных напряжений. Благодаря малому потребляемому току (30 мкА при максимальной нагрузке) ADP121 идеально подходит для применения в портативном оборудовании с питанием от батарей.
ADP121 доступен в нескольких версиях с различными выходными напряжениями от 1.2 В до 3.3 В. Компонент оптимизирован для стабильной работы с миниатюрными керамическими выходными конденсаторами номиналом 1 мкФ и обеспечивает хороший переходный отклик при минимальной занимаемой на плате площади.
Схемы защиты от короткого замыкания и перегрева предотвращают повреждение в жестких рабочих условиях. ADP121 выпускается в миниатюрных 5-выводном корпусе TSOT и корпусе WLCSP с 4 шариковыми компонентами (шаг между контактами 0.4 мм), которые обеспечивают решение с наименьшими возможными габаритами для подсистем питания разнообразных портативных устройств.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (6)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Описание схемы (6)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.