LT8607

新規設計に推奨

静止電流が2.5μAの42V、750mA同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.0V~42V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
    • 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ < 2.5μA
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 高効率の2MHz同期整流式動作:
    • 12V入力、5V/0.5A出力時の効率: 92%超
  • 最大連続出力電流: 750mA
  • 短い最小スイッチ・オン時間: 45ns
  • 調整可能および同期可能な周波数: 200kHz~2.2MHz
  • スペクトラム拡散周波数変調による低EMI動作
  • 小型インダクタを使用可能
  • 低ドロップアウト
  • ピーク電流モード動作
  • 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型10ピン MSOPパッケージまたは8ピン 2mm × 2mm DFNパッケージ
  • Small 10-Lead MSOP Package or 8-Lead 2mm × 2mm DFN Package

LT8607は、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、非スイッチング時の静止電流はわずか1.7μAです。LT8607は750mAの連続電流を供給することができます。必要な外付け部品が最小限で済むように、上側および下側のパワー・スイッチの他に、必要な全ての回路が内蔵されています。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mVP-P未満に維持します。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンのしきい値は高精度の1Vであり、EN/UVピンを使用して入力電圧の低電圧ロックアウトを設定することや、LT8607をシャットダウンして入力電源電流を1μAまで減らすことができます。VOUTが出力電圧設定値の±8.5%以内に入るか、フォルト状態になると、PGピンで通知します。

MSOPパッケージには、外部クロックに同期させるため、またはスペクトラム拡散の有無にかかわらずBurst Mode動作またはパルス・スキップ動作を選択するためのSYNCピンが含まれています。TR/SSピンはソフト・スタートまたはトラッキングを設定します。DFNパッケージ・バージョンではこれらのピンを省いており、パルス・スキップ動作またはBurst Mode動作のものが購入可能です。

アプリケーション

  • 汎用降圧レギュレータ
  • 低EMI降圧レギュレータ

LT8607
静止電流が2.5μAの42V、750mA同期整流式降圧レギュレータ
LT8607/LT8607B Application Circuit LT8607/LT8607B Performance Graph LT8607-8607B-pc LT8607/LT8607B Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8607

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8607
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2565A

LT8607EMSEデモ・ボード | 同期降圧、5.5V ≤ VIN ≤ 42V、VOUT = 5V @ 750mA、fSW = 2MHz

製品詳細

デモ回路2565Aは、​​LT8607を備えた、42V、0.75Aのマイクロパワー同期降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8607はコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5V で出力をレギュレートする場合に3μA未満の静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8607内にあるため、外付け部品は最小限となり、設計がシンプルになります。

DC2565A
LT8607EMSEデモ・ボード | 同期降圧、5.5V ≤ VIN ≤ 42V、VOUT = 5V @ 750mA、fSW = 2MHz
DC2565A Evaluation Board DC2565A Evaluation Board - Top View DC2565A Evaluation Board - Bottom View DC2565A

リファレンス・デザイン

Versal PRIME Circuits from the Lab®

AI XCXM1902 Minimum Rails and PL Performance

機能と利点

ADI Key Power Management Features for Versal PRIME XCXM1802 for Minimum Rails / PL Performance

  • Proposed Solution implements new LTC3887-1/LTC7051 combo
  • LTC3887-1 is a PMBus 2-phase, 2 loop, current mode controller. PMBus commands allow Vin, Vout, current, temperature, and fault status read back.
  • LTC7051 is new Silent Switcher 2 ADI MOS capable of delivering increased DC load while switching at higher frequencies. Increased DC load allows for decreased phase count and higher current density. Increased Fsw allows for increase bandwidth and excellent transient response.
  • LTC3636 is dual 6A, controlled on-time current mode monolithic (integrated FETs). Provides high performance compact solution for auxiliary rails.
  • LT8607 is a compact, high efficiency, high speed 750mA synchronous monolithic.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
Versal AI Prime XCVC1802 Circuits from the Lab®

機能と利点

Versal™ AI Prime series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Some of these cases include storage acceleration, data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

Analog Devices, Inc. supports Versal AI power management by offering a full comprehensive solution inclusive of their next generation PM Bus Controller and ADI’s DrMOS. The Versal Demonstration boards support Mid-Voltage and High-Voltage applications without power management. For a complete list power designs and use cases Versal AI Prime please contact your local FAE.

Key Featrues Include

  • LTC3887-1 is a PMBus dual phase, current mode controller with ADI’s DrMOS. PMBus commands allow Vin, Vout, current, temperature, and fault status read back.
  • LTC7051 is a new Silent Switcher 2 ADI’s DrMOS capable of delivering increased DC load while switching at higher frequencies.  Increased DC load allows for decreased phase count and higher current density.  Increased Fsw allows for increase bandwidth and excellent transient response..
  • LTC3636 is a dual 6A, controlled on-time current mode monolithic (integrated FETs).  Provides high performance compact solution for auxiliary rails.
  • LT8607 is a compact, high efficiency, high speed 750mA synchronous monolithic.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
Versal AI Core Board
Versal AI Core XCVC1902 Circuits from the Lab®

Edge Core FPGA Power Delivery Reference Design

機能と利点

The ADI Versal AI Core Power Reference Design Board has been tested and proven to power the key rails for the Xilinx Versal AI Core ACAP series. Using a PMBUs Multi Phase DC/DC controller coupled with ADI SilentMOS (ADI version of DrMOS) to deliver up to 240A of output current.

The ADI LTC3888-1 is an 8 Phase PMBUs DC/DC controller that is coupled with the LTC7051 ADI SilentMOS to provide a flexible and scalable design that can be tailored as needed for both higher and lower power applications by adding or subtracting the LTC7051 ADI SilentMOS.

Request schematic for ADI power used on the board.

Contact ADI if you have questions about the ADI power management solutions used on this board.

Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Circuits from the Lab®

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

機能と利点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Versal PRIME
AI XCXM1902 Minimum Rails and PL Performance
Versal AI Prime XCVC1802
Versal AI Core XCVC1902
Edge Core FPGA Power Delivery Reference Design
Versal AI Core Board
Versal AI Core Board
Versal AI Core XCVC1902 Power Tree
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection
Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Eval Board Photo Angle View
CN0561 Eval Board Photo Top View
CN0561 Eval Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品