製品概要
製品概要
デモ回路2565Aは、LT8607を備えた、42V、0.75Aのマイクロパワー同期降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8607はコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5V で出力をレギュレートする場合に3μA未満の静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8607内にあるため、外付け部品は最小限となり、設計がシンプルになります。
関連資料
-
DC2565A - Schematic2017/05/18PDF27K
-
DC2565A - Demo Manual2017/05/18PDF203K
-
DC2565A - Design Files2017/05/18ZIP1M