MAX1659

製造中

350mA、16.5V入力、低ドロップアウトリニアレギュレータ

省バッテリリニアレギュレータ、消費電流はわずか30µAで、350mAを供給

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広入力電圧範囲:2.7V~16.5V
  • 低ドロップアウト:490mV (出力電流350mA、MAX1659)
  • 消費電流:30µA
  • 最大シャットダウン電流:1µA
  • パッケージ:ハイパワー(1.2W) 8ピンSO
  • デュアルモード出力:
    • 固定3.3V (MAX1658)
    • 固定5.0V (MAX1659)
    • または可変(1.25V~16V)
  • サーマル過負荷保護
  • 電流制限保護
  • バッテリ逆挿入保護

MAX1658/MAX1659は、超低消費電流および低ドロップアウト電圧特性の組み合わせによって、バッテリ寿命を最大限に延長します。Dual Mode™動作により、3.3V (MAX1658)または5V (MAX1659)の固定出力または1.25V~16Vの可変出力が可能です。本レギュレータは最大350mAの電流を供給し、標準ドロップアウトはMAX1658が650mV、MAX1659が490mVとなっています。これらの素子は、pチャネルMOSFETパストランジスタにより、出力電流0mA~350mAの範囲で(ドロップアウト状態でも)低自己消費電流を維持します。入力電圧は、2.7V~16.5Vとなっています。

MAX1658/MAX1659は、1µAシャットダウンモード、バッテリ逆挿入保護、短絡保護およびサーマルシャットダウン機能を備えています。パッケージは、小型アプリケーション用に特に設計された特殊ハイパワー(1.2W) 8ピンSOで提供されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルコードレス電話
  • エレクトロニックプランナ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • モデム
  • パームトップコンピュータ
  • PCMCIAカード
  • PCS電話

MAX1659
350mA、16.5V入力、低ドロップアウトリニアレギュレータ
MAX1658、MAX1659:標準動作回路
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
MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4チャネルアナログフロントエンドの評価キット

機能と利点

  • 必要物をすべて含んだMAXREFDES5用の簡便な評価キット
  • 一般的なアナログ入力範囲を備えた最適化されたAFE
  • 小型形状のテストプラットフォーム
  • 関連する全リファレンスデザインファイルが付属

製品詳細

MAXSANTAFEEVSYSキットを使うと、ベンチ電源、信号発生器、またはXilinx開発キットを必要とせずに、4チャネル16ビット、絶縁型アナログフロントエンド(AFE)リファレンスデザインのMAXREFDES5の機能を迅速にデモおよび評価することができます。このリファレンスデザインボードは、電源とデータ通信の両方をボードに提供する付属のUSB-SPIアダプタを介してPCに接続されます。AFEリファレンスデザインをテストするために、マキシムのデジタル-アナログコンバータ(DAC)の1つを利用したUSB給電式の信号発生器ボードも含まれています。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、ボードと通信して各種のアナログ信号テストパターンを生成し、AFEの測定データへのアクセスを簡素化します。

MAXREFDES5リファレンスデザインは、-10V~+10V、0V~10V、および4~20mAの電流ループ信号を許容する4チャネルアナログフロントエンド(AFE)です。この設計は、マルチレンジ入力設定機能を備えた16ビットADC (MAX1301)および低ノイズ、ハイインピーダンスアナログバッファ(MAX9632)を2つの入力チャネルに備え、16ビットシステムで最高の性能を実現するための超高精度4.096V電圧リファレンス(MAX6126)を内蔵しています。600VRMSデジタルアイソレータ(MAX14850)と3Wトランスドライバ(MAX256)は、必要な絶縁型データおよび電源接続をホストシステムに提供します。LDOレギュレータ(MAX1659)は、安定化された+12V、-12V、および5Vの電源レールをアナログフロントエンドに提供します。

EVキットの内容
  • MAXREFDES5 4チャネルAFEボード
  • USB2PMB1 USB-Pmod Type 2Aアダプタボード
  • MAX5216DACLITE信号発生器ボード
  • フッククリップを備えた2本のワイヤ(赤 x 1、黒 x 1)
  • 2本のUSB Type Aオス-USB Type B Miniケーブル
  • ドキュメント、GUIアプリケーション、およびUSBドライバを備えたUSBフラッシュドライブ

 

アプリケーション

  • 産業用データ収集
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • 比例/積分/微分(PID)コントローラ

MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4チャネルアナログフロントエンドの評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes5fig00
Santa Fe (MAXREFDES5) Circuits from the Lab®

16ビット高精度マルチ入力絶縁型アナログフロントエンド(AFE)

機能と利点

アプリケーション

  • 高精度
  • ±10V、0~10V、および4~20mA入力
  • 絶縁された電源とデータ
  • 小型のプリント基板(PCB)
  • デバイスドライバ
  • Cのソースコード例
  • Pmod™対応形状
  • 産業用センサー
  • プロセス制御
  • 産業用オートメーション
  • PLC
  • 医療

MAXREFDES30
MAXREFDES30 Circuits from the Lab®

8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End

機能と利点

  • High precision, 8-channel, simultaneous-sampling inputs
  • High-speed 250ksps sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard™ platform
  • FMC-compatible
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 Circuits from the Lab®

16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード

機能と利点

  • 高精度
  • 入力電圧:-10~+10V ±20%
  • 入力電流:4~20mA +20%
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
MAXREFDES60
MAXREFDES60 Circuits from the Lab®

16ビットアナログ出力Micro PLC

機能と利点

  • 高精度
  • 出力電圧:0~10V (±20%オーバーレンジ)
  • 絶縁型電源およびデータ
  • Micro PLC形状
  • デバイスドライバ
  • Cソースコード例
  • 試験データ
MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) Circuits from the Lab®

16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)

機能と利点

Features

  • Applications
  • High-accuracy analog input
  • High impedance
  • 0 to 100mV input range
  • Isolated data path
  • Small printed-circuit board (PCB) area
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Pmod-compatible form factor

Applications

  • Low-voltage output sensors
  • Process control
  • Medical

Competitive Advantages

  • Unique single-ended architecture
  • Optimized board size
  • Magnetically immune data path isolation
MAXREFDES4 (Campbell)
16-Bit High-Accuracy 4-20mA Input Isolated Analog Front End (AFE)
MAXREFDES4
This 16-bit high-accuracy industrial analog input design accepts a 4–20mA current loop or a 0.2V to 4.096V voltage signal as input and provides a digital SPI output. The data path and power is fully isolated.
Santa Fe (MAXREFDES5)
16ビット高精度マルチ入力絶縁型アナログフロントエンド(AFE)
maxrefdes5fig00
maxrefdes5fig01
Lakewood (MAXREFDES7)
3.3V Input, ±12V (±15V) Output Isolated Power Supply
MAXREFDES7
MAXREFDES7 Design Block Diagram
MAXREFDES30
8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End
MAXREFDES30
MAXREFDES30
MAXREFDES61
16ビット4チャネルアナログ入力Micro PLCカード
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61
MAXREFDES9
3.3V to 15V Input, ±15V (±12V) Output, Isolated Power Supply
MAXREFDES9 System Block Diagram
MAXREFDES9 Hardware
MAXREFDES60
16ビットアナログ出力Micro PLC
MAXREFDES60
This single channel analog output reference design is in the micro PLC form factor. The on-board microcontroller controls a 16-bit DAC to produce a high accuracy 0-10V output. The design features isolated power and data.
MAXREFDES8 (Riverside)
3.3V Input, 12V (15V) Output Isolated Power Supply
MAXREFDES8 - Design Block Diagram
MAXREFDES8
MAXREFDES11 (Fresno)
16-Bit High-Accuracy 0 to 10V Input Isolated Analog Front End (AFE)
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11
MAXREFDES6 (Fremont)
16-Bit, High-Accuracy, 0 to 100mV Input, Isolated Analog Front-End (AFE)
MAXREFDES6
MAXREFDES6 - Design Block Diagram

最新のディスカッション

MAX1659に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品