MAX256
製造中絶縁型電源用、3W一次側トランスHブリッジドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.78
Viewing:
製品情報
- 簡素かつ柔軟な設計によって最大3Wを絶縁型電源のトランスに供給
- 単一電源動作:+5Vまたは+3.3V
- 抵抗で設定可能な発振器モード内蔵
- ウォッチドッグ付き外部クロックモード
- ディセーブルモード
- システム保護を内蔵
- 低電圧ロックアウト
- サーマルシャットダウン
- 基板スペースを節約
- 放熱特性を高めた8ピンSOパッケージ
MAX256は、絶縁型電源回路用の完全機能型一次側コントローラおよびHブリッジドライバです。このデバイスは発振器、保護回路、およびFETドライバを内蔵し、最大3Wの電力をトランスの1次巻線に供給します。MAX256は内蔵プログラマブル発振器を使って動作させることができ、また外部クロックによって駆動して、EMI性能を向上することができます。使用されるクロック源を問わず、内蔵フリップフロップ段によって50%固定のデューティサイクルが保証され、トランスにDC電流が流れることが排除されます。
MAX256は+5Vまたは+3.3Vの単一電源電圧で動作し、起動を制御するための低電圧ロックアウトが備えられています。このデバイスは、ブレークビフォメークスイッチングを実装してHブリッジMOSFETの貫通伝導を排除します。さらにサーマルシャットダウン回路は、温度過昇状態による損傷からの保護を行います。
MAX256は、放熱特性を高めた8ピンSOパッケージで提供されます。このデバイスは、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- 絶縁型通信リンク
- 絶縁型電源
- 医療用機器
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX256ASA+ | SOIC_N | ||
| MAX256ASA+T | SOIC_N | ||
| MAX256ASA/V+ | SOIC_N | ||
| MAX256ASA/V+T | SOIC_N |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 28, 2018 - 1721F-1 ASSEMBLY |
||
| MAX256ASA/V+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 4 | ||
| MAX13085E | 製造中 | +5.0V、±15kV ESD保護、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ |
| MAX13082E | 製造中 | +5.0V、±15kV ESD保護、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ |
| MAX3072E | 製造中 | +3.3V、±15kV ESD保護、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ |
| MAX3075E | 製造中 | +3.3V、±15kV ESD保護、フェイルセーフ、ホットスワップ、RS-485/RS-422トランシーバ |