昇圧(ステップアップ)レギュレータおよびコントローラ
アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方のスイッチを備えた、高性能な昇圧スイッチング・レギュレータICおよび昇圧スイッチング・コントローラICを幅広く製造しています。これらのスイッチング電圧レギュレータは、2V以下から100V以上までの標準的な入力電圧性能、最大4MHzのスイッチング周波数、および最大96%の高効率動作を提供します。バースト・モード動作により、数十マイクロ・アンペア・レベルの
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

アプリケーション・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール

アプリケーションに応じてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。

パッケージ・インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール

部品パッケージに基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。

機能インタラクティブなµModuleインフォグラフィック・ツール

部品の機能に基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。