ADPL21210

新規設計に推奨

1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2.1MHz Switching Frequency
  • Low VCESAT Switch: 330mV at 1.1A
  • High Output Voltage: Up to 24V
  • Wide Input Range: 2.7V to 12V
  • Dedicated Soft-Start Pin
  • Uses Small Surface Mount Components
  • Low Shutdown Current: <1μA
  • Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
  • Low Profile (0.75mm) 8-Lead (3mm × 2mm) Dual Flat No Lead (DFN) Package
ADPL21210
1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
ADPL21210 Typical Application ADPL21210 Efficiency ADPL21210 Pin Configuration ADPL21210 Pin Configuration ADPL21210 Chip Illustration
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADPL21210
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADPL21210-AZ

ADPL21210 | 2.1MHz、SOT-23のDC/DCコンバータ

製品詳細

評価用回路EVAL-ADPL21210-AZは、ADPL21210を搭載した2.1MHz、SOT-23のDC/DCコンバータです。ブースト回路は最大300mAの負荷に対応し、5V入力を12V出力に昇圧するよう設計されています。EVALADPL21210-AZは、ソフトスタート機能、2.1MHzスイッチング周波数の利点、内蔵2.1MHz/1.1Aスイッチ、広い入力電圧範囲、小型回路サイズを実証するように設計されています。また、デジタル・カメラ、セルラ式携帯電話、パームトップ・コンピュータ、液晶ディスプレイ(LCD)など、スペースに制約のあるアプリケーションを対象としています。2.1MHzのスイッチング周波数、1.1Aの内蔵スイッチ、小型回路サイズ、少ない部品点数といった特長により、ADPL21210は、PCカード、小型ディスク・ドライブ、可変デジタル加入者線(xDSL)電源、フラッシュ・メモリ製品、5Vまたは12Vローカル電源など、幅広いアプリケーションに適しています。

EVAL-ADPL21210-AZ評価用ボードを使用する際、またはハードウェアの変更を行う際は、事前にADPL21210のデータシートを参照してください。

この回路ボードの設計ファイルが提供されています。

EVAL-ADPL21210-AZ
ADPL21210 | 2.1MHz、SOT-23のDC/DCコンバータ
EVAL-ADPL21210 Evaluation Board Angle View EVAL-ADPL21210 Evaluation Board Top View EVAL-ADPL21210 Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

ADPL21210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品