製品概要
製品概要
評価用回路EVAL-ADPL21210-AZは、ADPL21210を搭載した2.1MHz、SOT-23のDC/DCコンバータです。ブースト回路は最大300mAの負荷に対応し、5V入力を12V出力に昇圧するよう設計されています。EVALADPL21210-AZは、ソフトスタート機能、2.1MHzスイッチング周波数の利点、内蔵2.1MHz/1.1Aスイッチ、広い入力電圧範囲、小型回路サイズを実証するように設計されています。また、デジタル・カメラ、セルラ式携帯電話、パームトップ・コンピュータ、液晶ディスプレイ(LCD)など、スペースに制約のあるアプリケーションを対象としています。2.1MHzのスイッチング周波数、1.1Aの内蔵スイッチ、小型回路サイズ、少ない部品点数といった特長により、ADPL21210は、PCカード、小型ディスク・ドライブ、可変デジタル加入者線(xDSL)電源、フラッシュ・メモリ製品、5Vまたは12Vローカル電源など、幅広いアプリケーションに適しています。
EVAL-ADPL21210-AZ評価用ボードを使用する際、またはハードウェアの変更を行う際は、事前にADPL21210のデータシートを参照してください。
この回路ボードの設計ファイルが提供されています。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADPL21210-AZ User Guide: ADPL21210 | 2.1MHz, SOT-23 DC/DC Converter (Rev. 0)2026/02/13PDF552 KB