MAX25203E
新規設計に推奨設定可能なゲート駆動とI2Cを備えた2相同期整流式昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 厳しいOEMモジュールの消費電力および性能仕様に適合
- 出力電圧精度(FB):±1.5%
- 調整可能な出力電圧範囲:12V~65V(70V、絶対最大値)
- シャットダウン電源電流:5µA
- 高効率および電流シェアリング
- 98%以上の効率を実現するパススルー
- 6.5V~10Vのワンタイム・プログラミング(OTP)ゲート駆動電圧により、外部MOSFETを最適化し、効率を向上
- ±5%位相間の電流シェアリング精度により、システム効率を向上
- 設定可能な電流制限ブランキングにより、インダクタを大型化することなく、高いピーク負荷に対応
- EMI低減機能によって広い入力電圧範囲を犠牲にすることなく敏感な無線帯域への干渉を抑制
- スペクトラム拡散オプション
- オンザフライ周波数同期入力
- 抵抗による周波数の設定可能範囲:220kHz~2.1MHz
- 同期出力により、4相動作用の90°位相差クロックを提供
- 集積と放熱性能が強化されたパッケージにより、基板スペースとコストを削減
- 強制連続モードおよびスキップモードを備えた電流モード・コントローラ
- 32ピン、側面濡れ性TQFN-EPパッケージ
- 保護機能とI2C診断機能によりによりシステムの信頼性を向上
- 動作低電圧ロックアウト
- True Shutdown™による短絡保護
- I2C による電源低電圧ロックアウト
- I2C によるチップ温度モニタリング
- I2C による各相電流のモニタリング
オートモティブ2相同期整流式昇圧コントローラのMAX25203D/MAX25203Eは、コールド・クランク時や始動/停止動作時にバッテリ入力電圧が1.8Vまで低下した状態でも、インフォテインメント・システムをレギュレーション範囲内に維持します。また、バックライト電圧やクラスDオーディオ・アンプ電圧の生成にも使用できます。これらのデバイスは、4.5V~42Vの入力電圧で起動し、起動後は最低1.8Vまで動作可能で、シャットダウン時の消費電流はわずか5µAです。
MAX25203D/MAX25203Eは、最大2.1MHzの周波数で動作するため、小型の外付け部品を使用可能で、出力リップルを低減でき、AM帯に干渉しないことが保証されています。スイッチング周波数は抵抗による調整が可能(220kHz~2100kHz)で、外部クロックにオンザフライで同期させることもできます。
MAX25203D/MAX25203Eには、EMI干渉を最小限に抑えるための周波数変調用スペクトラム拡散のオプションがあります。90°位相がずれたクロック出力により、2つ目のMAX25203D/MAX25203Eを同期させて4相動作が可能になります。
供給電圧が出力安定化電圧を上回る場合、パススルー動作の効率は98%以上となります。設定可能な電流制限ブランキングにより、インダクタを大型化することなく、高いピーク負荷に対応できます。
MAX25203D/MAX25203Eは、パワーOKモニタと低電圧ロックアウトを備えています。保護機能には、サイクル単位での電流制限およびサーマル・シャットダウンが含まれます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- インフォテインメント・システム
- 車載オーディオ・アンプ
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25203EATJA/VY+ | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX25203Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める