MAX77371

新規設計に推奨

I2Cインターフェース、ダイナミック電圧スケーリング、短絡保護機能を備えた5A昇圧コンバータ

I2Cインターフェース、ダイナミック電圧スケーリング、短絡保護機能を備えた5A昇圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:4.5V~10.0V
  • サイクルごとのインダクタ電流を5.0Aに制限
  • ピーク効率:95%
  • I2Cシリアル・インターフェースで以下に対応:
    • ダイナミック電圧スケーリング(DVS)
    • モード設定
    • 電流制限の調整
  • 超音波モード(USM、fSW > 25kHz)により、軽負荷動作時の可聴音響干渉を軽減
  • スイッチング周波数:2MHz
  • 強制PWM(FPWM)動作
  • True Shutdownモード
    • 出力を入力から切断し、順方向と逆方向への電流を遮断
  • 出力短絡保護
  • 過電流保護
  • 過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン保護
  • パッケージ:
    • 1.89mm x 1.46mm、0.35mmピッチ、20バンプWLP
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX77371
I2Cインターフェース、ダイナミック電圧スケーリング、短絡保護機能を備えた5A昇圧コンバータ
MAX7371 Simplified Application Diagram MAX77371 Typical Application Circuit MAX77371 Pin Configuration MAX77371 Chip Illustration
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
eval board
MAX77371EVKIT

MAX77371の評価用キット

機能と利点

  • MAX77371 ICを評価
  • 4 x 5バンプ、0.35mmピッチ
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧:4.5V~10Vの範囲で設定可能

製品詳細

MAX77371評価用キット(EVキット)では、ウェハレベル・パッケージ(WLP)に組み込まれたMAX77371 ICを評価できます。MAX77371は、超音波モードを備えた、入力範囲が2.5V~5.5Vの高性能昇圧コンバータです。このEVキットにはMAX77371PAWP+が付属しています。

MAX77371EVKIT
MAX77371の評価用キット
MAX77371EVKIT Board Photo Angle View MAX77371EVKIT Board Photo Top View MAX77371EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品