製品概要
機能と利点
- MAX77371 ICを評価
- 4 x 5バンプ、0.35mmピッチ
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧:4.5V~10Vの範囲で設定可能
製品概要
MAX77371評価用キット(EVキット)では、ウェハレベル・パッケージ(WLP)に組み込まれたMAX77371 ICを評価できます。MAX77371は、超音波モードを備えた、入力範囲が2.5V~5.5Vの高性能昇圧コンバータです。このEVキットにはMAX77371PAWP+が付属しています。
対象となる製品
はじめに
- MAX77371 EVキット
- MAX77371 EVキットGUI
- I2Cシリアル・インターフェース用MAXUSB_INTERFACE
- USB Type-A - Micro-USB変換ケーブル
- DC電源
- デジタル電圧計(DVM)
関連資料
-
MAX77371EVKIT User Guide: Evaluation Kit for the MAX77371 (Rev. 1)2025/02/06PDF1 M
-
MAX77371EVKIT Gerber Files2025/02/06ZIP921 K