ADPL31613

新規設計に推奨

デュアル1.3A、1.2MHz昇圧/インバータ、3mm × 3mm DFN

デュアル1.3A、1.2MHz昇圧/インバータ、3mm × 3mm DFN

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 低VCESATスイッチ:1.3Aで380mV
  • 高出力電圧:最大38V
  • 広い入力範囲:2.4V~16V
  • 反転機能
  • 3.3V入力から5V(630mA)を出力
  • 5V入力から12V(320mA)を出力
  • 5V入力から–12V(200mA)を出力
  • 小型の表面実装部品を使用
  • 低シャットダウン電流:<2μA
  • 低背型(0.75mm)、10ピン、3mm × 3mm、デュアル・フラット・ノー・リード(DFN)パッケージ
ADPL31613
デュアル1.3A、1.2MHz昇圧/インバータ、3mm × 3mm DFN
ADPLl31613 Typical Application ADPLl31613 Typical Application Efficiency ADPL31613 Pin Configuration ADPL31613 Chip Illustration
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
  • ADPL31613
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADPL31613-AZ

性能評価:±12V出力電圧アプリケーションにおけるADPL31613

機能と利点

  • VOUT1 = 12V、IOUT1 = 最大300mA
  • VOUT2 = -12V、IOUT = 最大200mA
  • VIN範囲 = 4.5V~10V
  • 動作周波数:1.2MHz(固定)
  • 抵抗でプログラム可能な出力電圧
  • 電流モード制御、内部補償、ソフトスタート
  • 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

EVAL-ADPL31613-AZ評価用ボードは、ADPL31613を搭載したデュアル出力コンバータで、昇圧とインバータの両方の構成に対応しています。どちらのコンバータも、同じ4.5V~10Vの入力電源から電力を供給されます。昇圧コンバータは300mAで12Vを出力し、反転コンバータは200mAで-12Vを出力します。この評価用ボードは、小型化と部品点数の削減を実現しています。ADPL31613は最大16Vの入力で動作しますが、この評価用回路では昇圧出力電圧の大きさによって入力が制限されます。昇圧コンバータでは、入力電圧を出力電圧より小さくする必要があります。

EVAL-ADPL31613-AZは、反転コンバータを昇圧コンバータとして容易に構成できるように設計されています。変更手順は、EVAL-ADPL31613-AZの回路図に記載されています。どちらの回路も、ソフトスタート機能、1.2MHzスイッチング周波数の利点、および内蔵38V/1.3Aスイッチの性能を実証できるように設計されています。

この評価ボードの2つの出力は、より高い電圧に対応できるように変更可能です。この評価用ボードは、デジタル・カメラ、携帯電話、パームトップ・コンピュータ、PCカード、小型ディスク・ドライブ、デジタル加入者線(xDSL)電源、フラッシュ・メモリ製品、ローカル5Vまたは12V電源、液晶ディスプレイ(LCD)など、スペース効率を重視したアプリケーション向けに設計されています。

EVAL-ADPL31613-AZ
性能評価:±12V出力電圧アプリケーションにおけるADPL31613
EVAL-ADPL31613-AZ Top Angle Evaluation Board EVAL-ADPL31613-AZ Top Evaluation Board EVAL-ADPL31613-AZ Bottom Evaluation Board

最新のディスカッション

ADPL31613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品