LTM8060:3Aのクワッド出力を備えるSilent Switcher®対応のμModuleレギュレータ、入力電圧は最大40V

2022年06月21日

「LTM8060」は、最高のEMI性能を実現するSilent Switcherアーキテクチャを採用した昇圧レギュレータICです。入力フィルタを付加することなく、CISPR 22のクラスB、CISPR 25のクラス5の規格値を満たすことができます。そのため、医療用イメージング機器やRF信号を扱う機器など、ノイズに敏感なアプリケーションに最適です。また、マルチ出力機能を備えていることも特徴の1つです。様々な電圧や負荷電流の要件に応じ、3Aのクワッド出力、6Aのデュアル出力、12Aのシングル出力の各構成で使用することができます。

LTM8060:3Aのクワッド出力を備えるSilent Switcher®対応のμModuleレギュレータ、入力電圧は最大40V

2022年06月21日
「LTM8060」は、最高のEMI性能を実現するSilent Switcherアーキテクチャを採用した昇圧レギュレータICです。入力フィルタを付加することなく、CISPR 22のクラスB、CISPR 25のクラス5の規格値を満たすことができます。そのため、医療用イメージング機器やRF信号を扱う機器など、ノイズに敏感なアプリケーションに最適です。また、マルチ出力機能を備えていることも特徴の1つです。様々な電圧や負荷電流の要件に応じ、3Aのクワッド出力、6Aのデュアル出力、12Aのシングル出力の各構成で使用することができます。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成