超高精度ソリューション
超高精度シグナル・チェーンは、最高レベルの精度と安定性が要求されるアプリケーションに対応します。これらのシグナル・チェーンは、測定ソリューションと駆動ソリューションの両方に対応する要件に合わせて最適化するために必要な柔軟性を提供します。高分解能データ・コンバータ、超高安定電圧リファレンス、低ノイズ、低ドリフトのアンプを組み合わせたシグナル・チェーンにより、DCとAC双方の精度と正確性において究極の性能を実現します。アナログ・デバイセズの超高精度部品カタログは、温度変化に対する低ドリフト、DC直線性と誤差、セトリング・タイム、全高調波歪み(THD)、S/N比(SNR)90dB以上といった厳しい仕様に対応する完全なシグナル・チェーン・ソリューションを実現します。
価値と利点
- 最適な精度:分解能、ノイズ、安定性、遅延、密度、電力に関する厳しい仕様に対応します。
- 超高分解能:SMU、DMM、および計測システム向けの高精度な測定を可能にします。
- 超低ノイズおよび最高温度安定性:過酷な環境下でもクリーンで安定した性能を提供します。
調整可能な電圧および電流測定
DCおよび低周波信号の測定で最高レベルの精度、安定性、再現性を提供するシグナル・チェーン・オプション。
低遅延の信号測定
プロテクション |
ゲイン |
ADCドライバ |
リファレンス |
ADC |
アイソレーション |
| ADG5421F ±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ |
LTC6373 入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ |
ADA4896-2 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
LTC6655LN ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
AD4630-24 デュアルチャンネル、24-Bit, 2 Msps, 低消費電力 SAR ADC |
MAX22444 強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ MAX22665 強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ |
低ノイズ・低ドリフト
スイッチ |
ゲイン |
ADCドライバ |
リファレンス |
リファレンス用ドライバ |
ADC |
アイソレーション |
| ADG1211 低容量、低電荷注入、±15V/+12VのiCMOSクワッドSPSTスイッチ |
ADA4625-1 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
ADA4523-1 36V、低ノイズのゼロ・ドリフト・オペアンプ |
ADR1000 オーブン補償、埋め込みツェナー、6.62V電圧リファレンス |
ADA4523-1 36V、低ノイズのゼロ・ドリフト・オペアンプ |
AD4030-24 24ビット、2MSPS、SAR ADC |
MAX22444 強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ MAX22665 強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ |
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
完全統合型の電圧および電流測定
DCおよび低周波信号の測定で優れた性能を提供するコンパクトなシグナル・チェーン・オプション。
調整可能電圧ドライブ
高精度、高安定のプログラマブルな電圧源を提供するシグナル・チェーン・オプション。
低ノイズと長期安定性
リファレンス |
リファレンス・ゲイン・ステージ |
フォース-センス・リファレンス・ドライブ |
アイソレーション |
DAC |
出力バッファ |
プロテクション |
| ADR1000 オーブン補償、埋め込みツェナー、6.62V電圧リファレンス |
ADA4077-1 オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
AD8676 オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度 |
MAX22664 強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ |
AD5791 D/Aコンバータ、20ビット、1ppm、±1LSB INL、電圧出力 |
AD8675 オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度 |
ADG5401F 故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ |
実装密度の最適化
リファレンス |
リファレンス・ゲイン・ステージ |
アイソレーション |
DAC |
出力バッファ |
プロテクション |
| LTC6655 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ADA4077-1 オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
MAX22664 強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ |
AD5790 D/Aコンバータ、20ビット、+/- 2LSB INL、電圧出力、即使用可能 |
AD8675 オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度 |
ADG5401F 故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ |
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
サイン波の電圧生成
簡素な設計で超低歪み、高精度、安定性、再現性を実現したシグナル・チェーン。
パフォーマンスの最適化
リファレンス |
リファレンス・ゲイン・ステージ |
フォース-センス・リファレンス・ドライブ |
アイソレーション |
DAC |
出力バッファ |
サンプル&ホールド用スイッチ(グリッチ低減) |
サンプル&ホールド用アンプ(グリッチ低減) |
プロテクション |
| LTC6655 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ADA4077-1 オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
AD8676 オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度 |
MAX22664 強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ |
AD5791 D/Aコンバータ、20ビット、1ppm、±1LSB INL、電圧出力 |
AD8676 オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度 |
ADG1236 アナログ・スイッチ、デュアル SPDT、低容量、低電荷注入、±15 V/12 V、iCMOS |
AD8676 オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度 |
ADG5421F ±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ |
最適化された実装密度
リファレンス |
リファレンス・ドライブ |
アイソレーション |
DAC |
出力バッファ |
サミングアンプ |
プロテクション |
| LTC6655 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ADA4077-1 オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
MAX22664 強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ |
LTC2758 デュアル、シリアル18ビットSoftSpan電流出力D/Aコンバータ |
LT1468 90MHz、22V/μs、16ビット精度オペアンプ |
ADA4625-1 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
ADG5421F ±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ |
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
開発者ツールおよびリソース
シミュレーション・モデル
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}