インピーダンス測定と分析

センサー、電子部品、電気化学電池、および各種材料の開発、特性評価、およびテスト目的で、インピーダンス測定器が採用されています。これらの機器では、1 つのテスト条件で、または周波数、振幅、および DC バイアスなどのソース・パラメーターを網羅しながら、複素インピーダンス・ベクトルを抽出することができます。このクラスの機器の帯域幅と精度の条件を満たすため、アナログ・デバイセズは以下を提供しています。

  • 業界最大の DDS をベースとした信号ソースのポートフォリオ
  • 市販品の中で最速の高精度 D/A コンバータおよび A/D コンバータ
  • シグナル・コンディショニング用高性能高精度および RF アンプ
  • ハンドヘルドおよびポータブル用途向け ARM Cortex ベースのシングルチップ・ソリューション
  • 信号分析をリアルタイムで行うためのデジタル・シグナル・プロセッサ

当社の幅広い製品群により、インピーダンス測定設計者は、DC から 100 MHz 超まで、精度と速度を最適化することができます。

Impedance Measurement and Analysis

おすすめ製品 (14)

シグナル・チェーン

(1)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。

Reference Designs

Evaluation Boards