LTM4625
新規設計に推奨20V入力、5A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.62
製品情報
- 実装面積が1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)以内の完全なソリューション
- 広い入力電圧範囲:4V~20V
- 外部バイアス使用時の入力電圧は最小2.375V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- DC出力電流:5A
- 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 電流モード制御、高速トランジェント応答
- 外部の周波数に同期
- 複数のLTM4625のマルチフェーズ並列接続による電流分担
- 出力電圧トラッキング
- 選択可能な不連続モード
- パワーグッド・インジケータ
- 過電圧保護、過電流保護、および過熱保護
- 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4625は、6.25mm × 6.25mm × 5.01mmの小型BGAパッケージに収容された完全な5A降圧スイッチング・モードμModule(マイクロモジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、および支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4625は、4V~20Vまたは2.375V~20V(外部バイアス電源使用時)の入力電圧範囲で動作し、0.6V~5.5Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧を1本の外付け抵抗で設定します。高効率設計により、最大5Aの連続出力電流を供給します。必要なのは入力と出力のバルク・コンデンサだけです。
LTM4625は、選択可能な不連続モード動作と、出力電圧トラッキングによる電源レールのシーケンシングをサポートしています。高いスイッチング周波数と電流モード制御により、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。
フォルト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、過熱保護が含まれます。
LTM4625は、SnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 通信機器、データ通信機器、ネットワーク機器、および産業用機器
- 医療診断機器
- データ・ストレージ・ラック装置およびカード
- テスト・システムおよびデバッグ・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4625EY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.01mm) | ||
| LTM4625IY | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.01mm) | ||
| LTM4625IY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 5.01mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4625EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4625IY | 製造中 | |
| LTM4625IY#PBF | 製造中 | |
|
11 3, 2020 - 20_0322 LTM4624/LTM4625 Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
| LTM4625EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4625IY | 製造中 | |
| LTM4625IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4625EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4625IY | 製造中 | |
| LTM4625IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする4チャンネルPMBusパワー・システム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4625 Demo Circuit - 3A Inverting Buck-Boost µModule Regulator (4-15V to -0.9V @ 3A)
- LTM4625 Demo Circuit - 5A Buck µModule Regulator (4-20V to 1.5V @ 5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4625
LTpowerCAD 2
- LTM4625 Project - Step-Down DC/DC μModule Regulator (4-20V to 1.8V @ 5A)
- LTM4625 (Inverting) Project - DC2721A-B Inverting Buck-Boost μModule Regulator (4-15Vin to -0.9Vout @ 3A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4625
- LTM4625(INVERTING)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。