LTM4618
製造中トラッキング機能と周波数同期を備えた6A DC/DC µModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.83
製品情報
- 完全なスタンドアロン電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V~26.5V
- 標準6AのDC出力電流、8Aのピーク出力電流
- 出力電圧:0.8V~5V
- 出力電圧トラッキング
- 最大±1.75%の全DC誤差
- 電流モード制御/高速過渡応答
- フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~780kHz
- 周波数同期機能を搭載
- 選択可能なBurst Mode®動作
- パワーグッド電圧インジケータ
- 出力過電圧保護
- 出力電流フォールドバック制限
- 9mm × 15mm × 4.32mm LGA パッケージ
LTM4618は9mm × 15mm × 4.32mm LGAパッケージの完全な6A出力スイッチング・モードDC/DC電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタの他、すべてのサポート部品をパッケージに搭載しています。LTM4618は4.5V~26.5Vの入力電圧で動作し、出力電圧は1本の外付け抵抗を使用して0.8V~5Vの範囲で設定できます。高効率設計により、6Aの連続電流(ピーク電流は8A)を供給します。必要なのは、数個の入力コンデンサと出力コンデンサのみです。
高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく、入力および負荷の変動に対する高速過渡応答が可能です。このデバイスは、周波数同期に加えて、電源レールのシーケンス制御のための出力電圧トラッキングをサポートしています。軽負荷時にはBurst Mode動作とパルス・スキップ・モードのいずれかを選択できます。
フォールト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、短絡保護用のフォールドバック電流制限などがあります。
LTM4618は鉛フリーで、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- テレコムおよびネットワーク機器
- サーバ
- ストレージ・カード
- ATCAカード
- 産業用機器
- ポイントオブロード・レギュレーション
- 医療システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4618EV#PBF | 84-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
| LTM4618EY#PBF | 84-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
| LTM4618IV#PBF | 84-Lead LGA (15mm x 9mm x 4.32mm) | ||
| LTM4618IY#PBF | 84-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 23, 2026 - 2026-0040 ASSEMBLY |
||
| LTM4618EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4618EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4618IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4618IY#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4618EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4618EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4618IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4618IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4618EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4618EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4618IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4618IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| LTM8052 | 新規設計に推奨 | 36VIN、5A、2象限CVCC降圧μModuleレギュレータ |
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
| ホット・スワップ・コントローラ 1 | ||
| LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| 発振器 1 | ||
| LTC6909 | 製造中 | スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4618
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4618
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。