LTM4608

製造中

トラッキング、マージニング 周波数同期付きの低VIN 8A DC/DC μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 完全なスタンドアロン電源
  • ±1.5%精度の出力電圧レギュレーション
  • 入力電圧範囲:2.7~5.5V
  • 8AのDC出力電流、10Aのピーク出力電流
  • 出力電圧:0.6V~5V
  • 出力電圧トラッキングおよびマージニング
  • パワーグッド・トラッキングおよびマージニング
  • マルチフェーズ動作
  • 並列電流分担
  • 周波数同期機能を搭載
  • スペクトル拡散周波数変調
  • 過電流/サーマル・シャットダウン保護
  • 電流モード制御/高速過渡応答
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • 効率:最大95%
  • 出力過電圧保護
  • 高さの低い小型(15mm×9mm×2.8mm)表面実装LGAパッケージ

LTM4608は8AスイッチモードDC/DC電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、すべてのサポート部品をパッケージに搭載しています。LTM4608は2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、1本の外付け抵抗で設定される0.6V~5Vの出力電圧範囲をサポートしています。このような高効率設計により、最大8Aの連続電流(ピーク電流は10A)を供給します。必要な外付け部品は、入力および出力のバルク・コンデンサだけです。

パッケージの高さが低く(2.8mm)、PCボード裏面の未使用スペースを利用できるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対する高速過渡応答を実現します。このデバイスは周波数同期、プログラム可能なマルチフェーズ/スペクトル拡散動作、電源レールのシーケンス制御のための出力電圧トラッキング、電圧マージニングをサポートしています。

フォールト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、サーマル・シャットダウンなどがあります。このパワーモジュールは小型で熱特性が改善された15mm×9mm×2.8mmのLGAパッケージで供給され、鉛(Pb)フリー、RoHS準拠です。

Notes
LTM4608 -
LTM4608A Smaller pad sizes provide more distance between adjacent pads therefore there is less chance of solder paste or solder spreading outside the pad area

アプリケーション

  • テレコム、ネットワークおよび産業用機器
  • ストレージ・システム
  • ポイントオブロード・レギュレーション

LTM4608
トラッキング、マージニング 周波数同期付きの低VIN 8A DC/DC μModuleレギュレータ
2.7V to 5.5V Input to 1.8V Output DC/DC µModule® Regulator Efficiency vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4608
  • LTM4608A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

DK-SI-5SGXEA7N Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition
DK-SI-5SGXEA7N Kit
LTC Parts List
DK-SI-5SGXEA7N Block Diagram
DK-SI-5SGXEA7N Block Diagram
DK-SI-5SGXEA7N Power Tree
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition
DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
LTC Parts List
DK-SI-5SGTMC7N Block Diagram
DK-SI-5SGTMC7N Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品