LTM2987
新規設計に推奨16チャネルのμModule PMBusパワーシステム・マネージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.42
製品情報
- 16電源のシーケンス制御、調整、マージニング、および監視
- フォルトの管理、遠隔測定値のモニタ、およびフォルト・ログの作成
- PMBus™準拠のコマンド・セット
- LTpowerPlay™ GUIでサポート
- 電源のマージニングまたは調整の精度:0.25%
- チャネルごとの高速OV/UVスーパーバイザ
- 複数のLTC PSMデバイスにまたがるシーケンシングとフォルト管理の連携
- 内蔵のEEPROMへの自動フォルト・ログ機能
- ソフトウェア追加不要の自律動作
- 内部温度スーパーバイザと入力電圧スーパーバイザ
- 16の出力電圧、2つの入力電圧、内部ダイ温度の正確なモニタ
- I2C/SMBusシリアル・インタフェース
- 3.3Vまたは4.5V~15Vの電源で動作可能
- プログラム可能なウォッチドッグ・タイマ
- 15mm × 15mmの144ピンBGAパッケージで供給
LTM2987は、16チャネルのμModule®(マイクロモジュール)パワーシステム・マネージャで、シーケンス制御、調整(サーボ制御)、監視、フォルトの管理、遠隔測定の実行、およびフォルト・ログの作成を行うために使用します。PMBusコマンドは、電源シーケンシング、高精度のポイントオブロード電圧調整およびマージニングをサポートしています。D/Aコンバータは、独自のソフト接続アルゴリズムを使用して、電源の障害を最小限に抑えます。監視機能には、16の電源出力チャネルと2つの電源入力チャネルの過電圧および低電圧制限しきい値、ならびに温度の上限値と下限値が含まれています。プログラム可能なフォルト応答により電源をディスエーブルできますが、フォルトが検出された後に再試行を任意で選択可能です。電源をディスエーブルするフォルトが発生すると、フォルト状態と関連の遠隔測定データをブラック・ボックスEEPROMに保存する機能を自動的に起動できます。内蔵の16ビットA/Dコンバータは、16の出力電圧、2つの入力電圧、ダイ温度をモニタします。さらに、電流検出抵抗両端の電圧を測定するように奇数チャネルを設定できます。プログラム可能なウォッチドッグ・タイマは、マイクロプロセッサの動作が膠着状態であるかどうかをモニタし、必要に応じてマイクロプロセッサをリセットします。1線式バスは、リニアテクノロジーの複数のパワーシステム・マネージメント(PSM)デバイスにわたって電源を同期します。環境設定EEPROMにより、ソフトウェアを追加せずに自律動作がサポートされます。
アプリケーション
- コンピュータおよびネットワーク・サーバ
- 産業用テスト装置および測定装置
- 高信頼性システム
- 医療用画像処理
- ビデオ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 2
インフォメーション 1
製品情報 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM2987CY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM2987IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 20, 2023 - 23_0252 New Substrate Supplier Daisho and Additional Solder Mask on Substrate of LTM2987 Device |
||
| LTM2987CY#PBF | 製造中 | |
| LTM2987IY#PBF | 製造中 | |
|
4 27, 2022 - 22_0089 LTM2987 Datasheet Limit Change |
||
| LTM2987CY#PBF | 製造中 | |
| LTM2987IY#PBF | 製造中 | |
|
9 7, 2021 - 21_0199 LTM2987 Datasheet Limit Change |
||
| LTM2987CY#PBF | 製造中 | |
| LTM2987IY#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM2987CY#PBF | 製造中 | |
| LTM2987IY#PBF | 製造中 | |
|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM2987CY#PBF | 製造中 | |
| LTM2987IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM2987CY#PBF | 製造中 | |
| LTM2987IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。