LT8612

製造中

静止電流が3μAの42V、6A同期整流式降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
    • 3μAのIQで12VのVINから3.3VのVOUTを安定化
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 高効率の同期整流式動作:
    • 12V入力、5V/3A出力時の効率:95%
    • 12V入力、3.3V/3A出力時の効率:94%
  • 短い最小スイッチ・オン時間:40ns
  • すべての条件で低ドロップアウト:250mV(3A時)
  • 小型インダクタを使用可能
  • 過負荷状態時にインダクタの飽和を安全に許容
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
  • 電流モード動作
  • 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 熱特性が改善された3mm × 6mmの小型28ピンQFNパッケージ
LT8612
静止電流が3μAの42V、6A同期整流式降圧レギュレータ
5V 6A Step-Down Converter Efficiency at 5VOUT Product Package 1
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
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8612

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8612
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2010A

LT8612 Demo Circuit | 5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit 2010A is a 42V, 6A micropower synchronous step-down regulator featuring the LT8612. The demo board is designed for 5V output from a 5.8V to 42V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8612 is a compact, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated power switches and inclusion of all necessary circuitry reduce the components count and solution size. Ultralow 3μA quiescent current in Burst Mode® operation achieves high efficiency at very light loads. Fast minimum on-time of 40ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.


 


eval board
DC2132A

24V 3A Constant Voltage, Constant Current Bench Supply Featuring LT3081, LT8612, LT3092

製品詳細

DC2132A is a 24V 3A constant voltage, constant current bench supply. It regulates any output voltage from 0V to 24V and any output current from 0A to 3A. It runs from 10V to 40V input although the output voltage should remain 5V or more below the input voltage.

DC2010A
LT8612 Demo Circuit | 5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 6A
DC2010A Demo Board DC2010A Demo Board DC2010A Demo Board DC2010A Demo Board DC2010A - Schematic
DC2132A
24V 3A Constant Voltage, Constant Current Bench Supply Featuring LT3081, LT8612, LT3092
DC2132A Evaluation Board DC2132A Evaluation Board - Top View DC2132A Evaluation Board - Bottom View DC2132A - Schematic

リファレンス・デザイン

QorIQ LS1088A-RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
T1023RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
CN0508 Block Diagram
CN0508 Circuits from the Lab®

75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 75ワット電源
  • 定電流(>3A)モードと定電圧(>25V)モード
  • 真の0Vと0Aの動作
  • 手動またはソフトウェアで制御可能
NXP (Freescale) QorIQ LS1088A-RDB
QorIQ LS1088A-RDB Dev Kit
Qor IQ LS1088-RDB Power Tree
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB
T1023RDB Dev Kit
QorIQ T1023 Power Tree
CN0508
75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0508 Block Diagram
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0508-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品