LT3029
新規設計に推奨低ノイズ、マイクロパワーのデュアル500mA/500mA低損失リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
製品情報
- 出力電流:500mA(チャネルあたり)
- 低損失電圧:300mV
- 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
- 低静止電流:55μA/チャネル
- 広い入力電圧範囲:1.8V~20V (共通または個別の入力電源)
- 調整可能な出力:1.215Vのリファレンス電圧
- シャットダウン時の低消費電流:<1μA /チャネル
- 最小3.3μFの出力コンデンサで安定
- セラミック、タンタル、またはアルミ電解コンデンサで安定
- 逆バッテリ保護、出力から入力への逆電流防止
- フォールドバック特性の電流制限およびサーマル・シャットダウン
- トラッキング/シーケンス制御が可能:LTC292X 電源トラッキングICと互換
- 熱特性が改善された16ピンMSOPおよび16ピン (4mm × 3mm) DFNパッケージ
LT3029は、低ノイズ、低ドロップアウトのデュアル・マイクロパワー・リニア・レギュレータです。このデバイスは、各チャネルに共通の入力電源またはチャネルごとに独立した入力電源を使用して、1.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。各出力は最大500mAの出力電流を供給し、その標準的ドロップアウト電圧は300mVです。ドロップアウト時の静止電流は十分に制御されています。10nFのバイパス・コンデンサを外付けすることにより、出力ノイズは10Hz~100kHzの帯域幅でわずか20μVRMSです。バッテリ駆動システムでの使用に合わせて設計されているので、静止電流が55μA/チャネルと少なく、そうした用途に最適です。シャットダウン時には、静止電流は1μA未満まで減少します。シャットダウン制御はチャネルごとに独立しているので、柔軟なパワー・マネージメントに対応します。
LT3029は、低ESRのセラミック出力コンデンサを使用して安定性とトランジェント応答を最適化しますが、必要な最小容量はわずか3.3μFです。他のレギュレータでは必要となるのが一般的ですが、このレギュレータではESRを増やす必要がありません。
内部回路は、バッテリ逆接続保護、逆電流保護、フォールドバック特性の電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を備えています。このデバイスは、1.215Vのリファレンス電圧を備えた可変出力電圧デバイスとして供給されます。LT3029は、熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージおよび高さの低い(4mm × 3mm × 0.75mm)16ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 汎用リニア・レギュレータ
- バッテリ駆動システム
- マイクロプロセッサ・コア/ロジック用電源
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- トラッキング/シーケンシング電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3029EDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3029EDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3029EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3029EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3029HDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3029HDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3029HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3029HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3029IDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3029IDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3029IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3029IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3029MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3029MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3029EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3029HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3029IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3029MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3029EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3029HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3029IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3029MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3029MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3029
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。