AD9643

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、14ビット、170/210/250MSPS、デュアル、1.8V

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SNR = 70.6 dBFS(185 MHz AIN 、250 MSPS)
  • SFDR = 85 dBc(185 MHz AIN 、250 MSPS)
  • 入力ノイズ:−151.6 dBFS/Hz@185 MHz、−1 dBFS AIN、250 MSPS
  • 総消費電力:785 mW@250 MSPS
  • 電源電圧:1.8 V
  • LVDS(ANSI-644レベル)出力
  • 1~8の整数値分周の入力クロック分周器(最大入力周波数625MHz)
  • サンプリング・レート:最大250 MSPS
  • IFサンプリング周波数:最大400 MHz
  • 内部ADC電圧リファレンス
  • 柔軟なアナログ入力範囲
    • 1.4 Vp-p~2.0 Vp-p(公称値1.75 Vp-p)
  • ADCのクロック・デューティサイクル・スタビライザ(DCS)
  • 95 dBのチャンネル・アイソレーション/クロストーク
  • シリアル・ポート制御
  • パワーダウン・モードによる消費電力削減

AD9643は、デュアル、14ビットのA/Dコンバータ(ADC)で、最大250MSPSのサンプリング速度を備えています。AD9643は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。

デュアルのADCのコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域幅入力となっています。

リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、コンバータの優れた性能を維持します。

ADCの出力データは、2つの外部14ビットLVDS出力ポートへ直接出力することができ、インターリーブあるいはチャンネル・マルチプレクスのどちらかにフォーマットされます。

柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。

セットアップと制御のためのプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを用いて行われます。

AD9643は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。この製品は米国の特許によって保護されています。

製品のハイライト

  1. 170/210/250MSPSの14ビットADCを2個集積
  2. 単電源1.8Vからの動作と、別のデジタル出力ドライバ用電源はLVDS出力に対応
  3. 独自の差動入力により、最大300 MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
  4. SYNC入力により複数デバイスの同期が可能
  5. レジスタのプログラミングとレジスタのリードバックのための3ピン、1.8V・SPIポート
  6. AD9613とピン互換のため、14ビットから12ビットに容易に変更が可能。また、このデバイスは、AD6649およびAD6643とピン互換です。
アプリケーション
  • 通信関連
  • ダイバーシティー無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
    TD-SCDMA, WiMax, WCDMA,
    CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • 汎用ソフトウェア無線
  • 超音波装置
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション

AD9643
A/Dコンバータ、14ビット、170/210/250MSPS、デュアル、1.8V
AD9643 Functional Block Diagram AD9643 Pin Configuration 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 16

技術記事 2

評価用設計ファイル 3

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロックIC 9
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
AD9523 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ
AD9523-1 新規設計に推奨 クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力
AD9524 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
ADL5202 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
差動アンプ 3
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
ADA4927-2 新規設計に推奨 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

AD9643 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

AD9643 IBIS Model 1

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

eval board
EVAL-AD9643

AD9643 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9643/AD9613/AD6649/AD6643
  • SPI interface for setup and control
  • External or AD9523 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive options
  • LDO regulator power supply
  • VisualAnalog and SPI controller software interfaces

製品詳細

The AD9643-250EBZ is an evaluation board for the AD9643, dual 14-bit ADC. This reference design provides all of the support circuitry to operate devices in their various modes and configurations, It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALCZ data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The Visual Analog software package, which is used to interface with the device’s hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPI controller software package is also compatible with this hardware and allows the user to access the SPI programmable features of the AD9643.

The AD9643 data sheet provides additional information related to device configuration and performance and should be consulted when using these tools. All documents and Visual Analog and SPI Controller are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com.

HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9643
AD9643 Evaluation Board
AD9643-250EBZ Evaluation Board AD9643-250EBZ Evaluation Board - Top View AD9643-250EBZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

CN0242 Circuits from the Lab®

バンドパス・アンチエイリアシング・フィルタ付き高性能、高IF、75MHz 帯域、14 ビット、250MSPS レシーバ・フロント・エンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 14ビット、250MSPSレシーバ・フロント・エンド
  • バンドパス・アンチエイリアシング・フィルタ
  • デジタル制御のVGA
CN0242
バンドパス・アンチエイリアシング・フィルタ付き高性能、高IF、75MHz 帯域、14 ビット、250MSPS レシーバ・フロント・エンド ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品