AD9642
新規設計に推奨A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$62.39
製品情報
- SNR=71.0dBFS@AIN=185MHz、 @250MSPS
- SFDR=83dBc @AIN=185MHz、 @250MSPS
- 入力ノイズ:-152.0dBFS/Hz @AIN=200MHz、-1dBFSAIN、250MSPS
- 総合消費電力:390mW@250MSPS
- 動作電源電圧:1.8V
- LVDS(ANSI-644レベル)出力
- V LVDS(ANSI-644レベル)出力
- 入力クロック分周器(1~8分周)を集積(最大625MHz入力)
- サンプル・レート:最大250 MSPS
- 最大350 MHzまでのIFサンプリング周波数
- ADC用電圧リファレンスを内蔵
- 柔軟なアナログ入力範囲:
1.4 V p-p~2.0 V p-p(公称入力範囲:1.75Vp-p)
その他の特長については、データシートをご参照ください
AD9642は、14ビットのA/Dコンバータ(ADC)で、最大250MSPSのサンプリング速度を備えています。AD9642は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするように設計されています。
このADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。このADCは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする、広帯域幅入力を特長としています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、コンバータの優れた性能を維持します。
ADCの出力データは、外部14ビットLVDS出力ポートへ直接出力されます。
柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。
セットアップと制御のプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行われます。
AD9642は、32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。この製品は米国特許によって保護されています。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q復調システム
- スマート・アンテナ・システム
- 汎用ソフトウェア無線
- 超音波装置
- ブロードバンド・データ・アプリケーション
製品のハイライト
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 12
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
チュートリアル 3
テクニカル・ブック 1
回路ノート 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9642BCPZ-170 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9642BCPZ-210 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9642BCPZ-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9642BCPZRL7-170 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9642BCPZRL7-210 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9642BCPZRL7-250 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 3 | ||
| ADL5202 | 製造中止 | VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速 |
| AD8376 | 新規設計に推奨 | VGA、デュアル、超低歪 |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| クロックIC 9 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| AD9523 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ |
| AD9523-1 | 新規設計に推奨 | クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力 |
| AD9524 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADA4927-1 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型 |
| ADA4938-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く