AD9257
新規設計に推奨A/Dコンバータ、14ビット、40/65 MSPS、オクタル、シリアルLVDS、1.8 V
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$75.81
製品情報
- 低消費電力:65 MSPSでチャンネルあたり55 mW、消費電力調整オプション付き
- SNR = 75.5 dB(ナイキスト周波数まで)
- SFDR = 91.6 dBc(ナイキスト周波数まで)
- DNL = ±0.6 LSB(typ)、INL = ±1.1 LSB(typ)
- シリアルLVDS(ANSI-644、デフォルト)
- 低消費電力、縮小信号オプション(IEEE 1596.3と同じ)
- データ出力とフレーム・クロック出力を装備
詳細はデータシートをご参照ください。
- AD9257-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/14637
AD9257は、14ビット、40 MSPS/65 MSPSのオクタルA/Dコンバータ(ADC)で、サンプル・アンド・ホールド回路を内蔵し、低価格、低消費電力、小型、使い易くなるようにデザインされています。このデバイスは、最大65 MSPSの変換レートで動作し、小型パッケージが重要となるアプリケーションで優れたダイナミック性能と低消費電力を持つように最適化されています。
このADCは、フル性能動作のために1.8 Vの単電源とLVPECL/ CMOS/LVDS互換のサンプル・レート・クロックを必要とします。多くのアプリケーションに対して、外付けのリファレンス電圧またはドライバなしで済みます。
このADCは該当するLVDSシリアル・データレートを得るために、サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍します。このデバイスには、出力でデータを取り込むためのデータ・クロック出力(DCO)と新しい出力バイトを通知するためのフレーム・クロック出力(FCO)が設けてあります。個別チャンネル・パワーダウンをサポートしており、すべてのチャンネルをディスエーブルしたときの消費電力は2 mW以下です。
ADCは、柔軟性を高め、システム・コストを下げるためにデザインされた、プログラマブルなクロック、データ・アライメント、プログラマブルなデジタル・テスト・パターン生成などの複数の機能を持っています。使用可能なデジタル・テスト・パターンとしては、決定論的パターン、疑似ランダム・パターン、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力するユーザー定義のテスト・パターンなどがあります。
AD9257は、RoHS準拠の64ピンLFCSPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲(-40°C~+85°C)で規定されています。このデバイスは、米国特許により保護されています。
アプリケーション- 医用画像処理および超音波非破壊検査
- 携帯型の超音波およびデジタル・ビーム形成システム
- 直交無線レシーバ
- ダイバーシティー無線レシーバ
- 光ネットワーク
- テスト装置
製品のハイライト
- 小型フットプリント。8個のADCが小型省スペース・パッケージに内蔵されています
- 65 MSPSでチャンネルあたり55 mWの低消費電力、消費電力調整オプション付き
- 使い易い。最大455 MHzの周波数で動作するデータ・クロック出力(DCO)を持ち、ダブル・データ・レート(DDR)動作をサポート。
- 柔軟性。SPI制御は、特定のシステム条件を満たす広範囲で柔軟な機能を提供します。
- AD9637 (12ビットのオクタルADC)とピン・コンパチブル
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 15
技術記事 2
評価用設計ファイル 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9257BCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9257BCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9257BCPZRL7-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9257BCPZRL7-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9257TCPZ-65-EP | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9257BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9257BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9257BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9257BCPZRL7-65 | 製造中 | |
| AD9257TCPZ-65-EP | 製造中 | |
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9257BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9257BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9257BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9257BCPZRL7-65 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| ADL5202 | 製造中止 | VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速 |
| クロックIC 9 | ||
| AD9523 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ |
| AD9523-1 | 新規設計に推奨 | クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力 |
| AD9524 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ |
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 可変ゲイン・アンプ(VGA) 1 | ||
| AD8334 | 製造中 | 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド |
| 差動アンプ 3 | ||
| ADA4927-2 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型 |
| ADA4937-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル) |
| ADA4938-2 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く