AD7091R

製造中

A/Dコンバータ、1MSPS、12ビット、超低消費電力、10ピンLFCSPとMSOP

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • VDD=2.7V~5.25Vで仕様を規定
  • ロジック電圧:VDRIVE=1.65V~5.25V
  • INL:±1LSB(max)
  • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 超低消費電力:
    • 349μA(typ)@3V、1MSPS
    • 264nA(typ)@3V、パワーダウン・モード
  • 内部リファレンス:2.5V、±4.5ppm/℃(typ)の温度ドリフト
  • 広い入力帯域幅
  • フレキシブルな消費電力 / スループット・レート管理
  • 高速シリアル・インターフェース:
    • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSPに互換
  • ビジー表示機能
  • パワーダウン・モード
  • 10ピン3mm×2 mmLFCSPパッケージと10ピンMSOPパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

AD7091R
A/Dコンバータ、1MSPS、12ビット、超低消費電力、10ピンLFCSPとMSOP
AD7091R Functional Block Diagram AD7091R Pin Configuration AD7091R Pin Configuration
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
オペアンプ(OPアンプ) 9
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4896-2 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4637-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
電圧リファレンス 4
ADR4530 製造中 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7091R

AD7091R Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7091RSDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7091R. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.


The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

EVAL-AD7091R
AD7091R Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0247 Circuits from the Lab®

全消費電力 5 mW以下の 12 ビット、1 MSPS SAR ADC+ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12-bit, 1MSPS Data Acquisition
  • Single Supply
  • 5mW Power
CN0336 Circuits from the Lab®

4〜20 mA 入力用の 12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁の データ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4mA〜20mA レシーバ
  • 単電源
  • 完全絶縁
Microwave Power Meter Simplified Schematic
CN0366 Circuits from the Lab®

範囲が-30dBm~+15dBmの 40GHzマイクロ波パワー・メーター ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 40GHzパワー・メーター
  • 45dBのダイナミック・レンジ
  • 低消費電力
CN0337 Circuits from the Lab®

3 線補償機能を備えた 12 ビット、300kSPS、単電源、完全絶縁のRTD 温度計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • フレキシブルなRTDコンディショニングと変換
  • 温度補償
  • 完全絶縁
Portable RF Power Meter Evaluation Board Measurement Setup
CN0399 Circuits from the Lab®

バッテリまたは USB 駆動、対応周波数 9 kHz ~ 6 GHz の RMS パワー測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • RMS パワー測定: 9 kHz ~ 6 GHz
  • 45 dB の入力電力範囲: −30 dBm ~ +15 dBm
  • USB 駆動
CN0350 Circuits from the Lab®

圧電センサー用 12 ビット、1MSPS、単電源、2 チップ、データ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 2チップ 圧電データ・アクイジション・システム
  • 12ビット、 1MSPS ADコンバータ
  • シングルサプライ
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) Evaluation Board Measurement Setup
CN0387 Circuits from the Lab®

キャリブレーション不要のリターン・ロス測定システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • リターン・ロス測定システム
  • 1 GHz ~ 28 GHz
  • キャリブレーション・フリー
CN0335 Circuits from the Lab®

±10 V入力、12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁のデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 産業レベルの信号処理
  • 単電源
  • 完全な絶縁
CN0247
全消費電力 5 mW以下の 12 ビット、1 MSPS SAR ADC+ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0336
4〜20 mA 入力用の 12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁の データ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0366
範囲が-30dBm~+15dBmの 40GHzマイクロ波パワー・メーター ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Microwave Power Meter Simplified Schematic
CN0337
3 線補償機能を備えた 12 ビット、300kSPS、単電源、完全絶縁のRTD 温度計測システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0399
バッテリまたは USB 駆動、対応周波数 9 kHz ~ 6 GHz の RMS パワー測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Portable RF Power Meter Evaluation Board Measurement Setup
Top View Showing EVAL-CN0399-SDPZ Board
CN0350
圧電センサー用 12 ビット、1MSPS、単電源、2 チップ、データ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
EVAL-CN0350-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0350-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0350-PMDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0387
キャリブレーション不要のリターン・ロス測定システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) Evaluation Board Measurement Setup
EV-VSWR-SDZ Board Connected to EVAL-SDP-CB1Z Board
CN0335
±10 V入力、12ビット、300 kSPS、単電源、完全絶縁のデータ・アクイジション・システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
EVAL-CN0335-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0335-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0335-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品