AD5758
新規設計に推奨HART 接続、ダイナミック消費電力制御付きのシングル・チャンネル、16 ビット電流および電圧出力 DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.50
製品情報
- 16 ビットの分解能と単調性
- 温度管理用 DPC
- 単一端子で使用可能な電流/電圧出力
- 電流出力範囲:0 mA ~ 20 mA、4 mA 〜 20 mA、0 mA 〜 24 mA、±20 mA、±24 mA、−1 mA 〜 +22 mA
- 電圧出力範囲(20% のオーバーレンジ含む)0 V 〜 5 V、0 V 〜 10 V、±5 V、および ±10 V
- オフセットとゲインをユーザ設定可能
- 12 ビット ADC を含む高度な内蔵診断機能
- 内蔵リファレンス
- 出力故障保護を含む、堅牢なアーキテクチャ
- EMC試験規格:
- IEC 61000-4-6 伝導イミュニティ(10V、クラスA)
- IEC 61000-4-3 放射イミュニティ(20V/m、クラスA)
- IEC 61000-4-2 ESD(±6kV接触放電、クラスB)
- IEC 61000-4-4 電気的ファスト・トランジェント(EFT)(±4kV、クラスB)
- IEC 61000-4-5 サージ(±4kV、クラスB)
- 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP パッケージ
- 温度範囲: −40°C 〜 +115°C
AD5758 は、シングルチャンネル、電圧/電流出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、最大動作電圧が 60 V の 2 レール間となる電源範囲、AVSS における −33 V(最小) 〜 AVDD1 における +33 V(最大)で動作します。内蔵のダイナミック消費電力制御(DPC)がパッケージの電力消費を最小限に抑えます。これは、オンチップの電力消費を最小化するために最適化された降圧 DC/DC コンバータを使用し、電源電圧(VDPC+)を 5 V ~ 27 V の VIOUT 出力ドライバ回路にレギュレーションすることで実現されます。CHART ピンによって、HART® 信号を電流出力にカップリングできます。
デバイスは多機能 4 線シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を採用しており、最大 50 MHz のクロック・レートで動作し、標準 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP、およびマイクロコントローラ・インターフェース標準と互換性があります。また、インターフェースは、オプションの SPI 巡回冗長性チェック(CRC)とウォッチドッグ・タイマー(WDT)を備えています。AD5758 は、内蔵 12 ビット診断 A/D コンバータ(ADC)など、前の製品から改善された診断機能を提供しています。VIOUT、+VSENSE、および −VSENSE ピンの故障保護スイッチを含めることで、堅牢性が強化されています。コンパニオン製品のパワー・マネージメント・ユニット(PMU)/アイソレータ(ADP1031)と共に使用すると、AD5758により、消費電力が2W未満ながらCISPR 11クラスBに適合する、チャンネル間が絶縁された8アナログ出力のモジュールを開発することができます。
製品のハイライト
- 温度管理用に組み込まれた降圧DC/DCコンバータを使用するDPC機能。AD5758は、ADP1031と共に使用することで、チャンネル間が絶縁された8つのアナログ出力を消費電力2W未満で実現します。
- 内蔵のADCを含め、高信頼性を実現する様々な高度診断機能。
- 出力を誤配線から保護する(±38V)高度な堅牢性。
- HART 準拠。
アプリケーション
- プロセス制御
- アクチュエータ制御
- チャンネル・アイソレーション・アナログ出力
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)および分散型制御システム(DCS)アプリケーション
- HART ネットワーク接続
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5758BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
| AD5758BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADC/DACコンボ・コンバータ 2 | ||
| AD5700 | 製造中 | 低消費電力HARTモデム |
| AD5700-1 | 製造中 | 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム |
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| ADP1031 | 製造中 | 7つのデジタルアイソレータによる、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| LT8300 | 新規設計に推奨 | 150V/260mAスイッチを備えた100V入力のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ |
| ADP2360 | 製造中 | 降圧レギュレータ、50 mA、60 V、高効率 |
| デジタル・アイソレータ 2 | ||
| ADUM142D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび2つの逆方向チャンネル内蔵 |
| ADUM141D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
| 監視回路 & リセットIC 1 | ||
| ADM6339 | 製造中 | マイクロプロセッサー電圧監視回路、クワッド |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。