ADM6339
最終販売マイクロプロセッサー電圧監視回路、クワッド
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
製品情報
- 最大4つの電源電圧を高精度にモニタリング
- 工場設定される6つのスレショールド・オプション:-5.0V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V
- 調整可能な入力スレッショールド・レベル・オプション:-0.5V(±2.0%精度)、0.62V(±0.8%精度)、1.23V
- 標準リセット・タイムアウト時間:200ms
- オープン・ドレイン出力(10µA内部プルアップ)
- リセット出力段:アクティブ・ロー、IN1=1VまたはIN2=1Vまで有効
- 低消費電力(55µA)
- グリッチ除去
- 仕様規定:-40℃~+85℃
ADM6339は高精度の監視回路で、最大4つのシステム電源電圧をモニタリングすることができます。
ADM6339は、内部に事前にトリミングされた各種、-5.0V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0Vの電源電圧をモニタするためのアンダー・ボルテージのスレショールド・オプションを備えています。スレショールド電圧の許容範囲は±5%、および±10%が可能です。またこのデバイスは3種の調整可能なスレショールド・オプションを持つ製品も入手可能となっています。調整可能な電圧スレショールド・オプションは、1.23V、0.62Vと-0.5Vです。全ての可能なオプションについてのリストと詳細についてはデータシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください。
もし、モニタしている電源電圧が最小電圧スレショールド以下に減衰(あるいは-5.0Vオプションで、最大電圧スレショールドの-0.5Vを大きく超えた)場合、シングルのアクティブ・ロー出力がアサートし、システム・レセットをトリガーします。出力は、モニタしているIN2電源に、内部でわずかにプルアップされた(10µA(typ))のプルアップ電流)オープン・ドレインとなっています。全ての電圧が選択されたスレショールド・レベルを超えた場合は、リセット・タイムアウト期間(200ms(typ))ではリセット信号はローを維持します。
ADM6339の出力はIN1またはIN2が1V以上である限り有効を維持します。使われていないモニタ入力はフローティングあるいはグランドすることはできません、その代わり、それらのピンはそれらに特定されたスレショールド電圧より大きな電源電圧に接続しておく必要があります。
ADM6339は6ピンSOICパッケージを採用しています。このデバイスは、拡張工業温度範囲-40℃~+85℃で動作します。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM6339AARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADM6339DARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADM6339HARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADM6339KARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADM6339LARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADM6339MARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADM6339PARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADM6339QARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
| ADM6339AARJZ-RL7 | ||
| ADM6339DARJZ-RL7 | ||
| ADM6339HARJZ-RL7 | ||
| ADM6339KARJZ-RL7 | ||
| ADM6339LARJZ-RL7 | ||
| ADM6339MARJZ-RL7 | ||
| ADM6339PARJZ-RL7 | ||
| ADM6339QARJZ-RL7 | ||
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM6339AARJZ-RL7 | ||
| ADM6339DARJZ-RL7 | ||
| ADM6339HARJZ-RL7 | ||
| ADM6339KARJZ-RL7 | ||
| ADM6339LARJZ-RL7 | ||
| ADM6339MARJZ-RL7 | ||
| ADM6339PARJZ-RL7 | ||
| ADM6339QARJZ-RL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM6339AARJZ-RL7 | ||
| ADM6339DARJZ-RL7 | ||
| ADM6339HARJZ-RL7 | ||
| ADM6339KARJZ-RL7 | ||
| ADM6339LARJZ-RL7 | ||
| ADM6339MARJZ-RL7 | ||
| ADM6339PARJZ-RL7 | ||
| ADM6339QARJZ-RL7 | ||
|
11 18, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
| ADM6339LARJZ-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。