概述
优势和特点
- 用于CrossCore Embedded Studio的lwIP堆栈要求实时操作系统(RTOS)。
- 提供流畅的即用型体验示例。
- 与最高版本 2.7.0 的 CrossCore Embedded Studio 无缝集成。 有关从 CCES 2.8.0 版开始的以太网堆栈选项的信息,请参阅操作系统/中间件。
支持最常见的TCP/IP协议:
- IP(互联网协议),包括通过多个网络接口转发数据包
- ICMP(互联网控制消息协议),用于网络维护和调试
- UDP(用户数据报协议),包括UDP-lite实验扩展
- DHCP(动态主机配置协议
- TCP(传输控制协议),拥有阻塞控制、RTT估计和快速恢复、快速传输等功能
- 用于以太网的ARP(地址解析协议)
- 可选伯克利类似(BSD)套接API
产品详情
Lightweight TCP/IP (lwIP)是一款针对嵌入式平台、得到广泛应用的TCP/IP协议栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。它提供一个类似于BSD的套接应用编程接口,可以轻松地从现有网络或套接应用迁移至嵌入式平台。
这是连接到ADI公司Blackfin®和ADSP-SC5xx SHARC®处理器系列的lwIP TCP/IP协议栈端口。它与最高版本2.7.0的CrossCore Embedded Studio无缝集成,并提供用于配置堆栈的用户界面。
通过CCES修订版2.7.0中包含的最终更新,LwIP实现方案在指定的硬件平台上进行了测试。有关从CCES版本2.8.0开始提供以太网堆栈选项的信息,请参阅操作系统/中间件。
CROSSCORE®工具支持:电话:1-800-ANALOGD (262-5643)联系支持。
兼容器件
- ADSP-SC589
- ADSP-SC587
- ADSP-SC584
- ADSP-SC583
- ADSP-SC582
- ADSP-SC573
- ADSP-SC572
- ADSP-SC571
- ADSP-SC570
- ADSP-BF609
- ADSP-BF608
- ADSP-BF607
- ADSP-BF606
- ADSP-BF549
- ADSP-BF548
- ADSP-BF547
- ADSP-BF544
- ADSP-BF542
- ADSP-BF518
- ADSP-BF516
- ADSP-BF514
- ADSP-BF512
- ADSP-BF561
- ADSP-BF537
- ADSP-BF536
- ADSP-BF533
- ADSP-BF532
- ADSP-BF531
- ADSP-BF527C
- ADSP-BF526C
- ADSP-BF525C
- ADSP-BF524C
- ADSP-BF523C
- ADSP-BF522C
- ADSP-BF527
- ADSP-BF526
- ADSP-BF525
- ADSP-BF524
- ADSP-BF523
- ADSP-BF522
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio