MAX77597

量产

IQ为1.1μA的36V、300mA、降压转换器

宽VIN范围、低IQ、高占空比和小解决方案尺寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 为需要宽输入电压范围的系统提供灵活的电源
    • VIN 范围:3.5V至36V
    • 高达300mA输出电流
    • 3.3V固定输出电压
    • 98%(最大值)占空比工作模式以实现低压差
    • 采用5V、12V或20V USB Type-C输入电源供电
    • 采用2S、3S或4S锂离子电池供电
  • 充分降低功耗并延长电池使用时间
    • 静态电流:1.1µA
    • 在12VIN、3.3VOUT条件下,峰值效率为86%
  • 充分缩小解决方案尺寸
    • 工作频率:1.7MHz
    • 小型2.0mm x 2.5mm x 0.75mm 10引脚TDFN封装
  • 稳健的解决方案
    • 短路、热保护
    • 6.67ms内部软启动有助于尽可能地减小冲击电流
    • 电流模式控制架构
    • 输入电压容差高达42V
MAX77597
IQ为1.1μA的36V、300mA、降压转换器
MAX77597: Typical Application Circuit
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
开关稳压器和控制器 2
MAX77596 量产 24V、300mA、降压转换器,1.1μA IQ
MAX77756 量产 带有双输入电源多路复用器的24V输入、500mA降压稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77597EVKIT

MAX77597评估套件

特性和优点

  • 评估固定输出和可调输出版本(预装3.3V版本)
  • 输入电压范围:3.5V至36V
  • 最大负载:300mA
  • 在14V输入时静态电流为1.1μA
  • RESET输出测试点
  • 简单的两层板可作为参考设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX77597评估套件(EV套件)用于演示集成开关的同步降压型转换器IC MAX77597。该评估套件可在3.5V至36V的宽输入范围内工作,并可支持高达300mA的负载。该评估套件标配3.3V固定输出电压版本的IC。它可以很容易地修改以评估5V固定输出版本或可调输出电压版本。

    该评估套件包括用于启用或禁用器件以及选择强制PWM模式(FPWM)或跳跃模式的跳线。RESETB测试点可用于监控转换器输出的电压质量。

     

    应用

    • 负载点应用
    • 由2节、3节或4节锂离子电池供电的便携式设备
    • USB Type-C器件

    MAX77597EVKIT
    MAX77597评估套件
    MAX77597EVKIT: Board Photo

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77597的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览