概览
优势和特点
- 评估固定输出和可调输出版本(预装3.3V版本)
- 输入电压范围:3.5V至36V
- 最大负载:300mA
- 在14V输入时静态电流为1.1μA
- RESET输出测试点
- 简单的两层板可作为参考设计
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX77597评估套件(EV套件)用于演示集成开关的同步降压型转换器IC MAX77597。该评估套件可在3.5V至36V的宽输入范围内工作,并可支持高达300mA的负载。该评估套件标配3.3V固定输出电压版本的IC。它可以很容易地修改以评估5V固定输出版本或可调输出电压版本。
该评估套件包括用于启用或禁用器件以及选择强制PWM模式(FPWM)或跳跃模式的跳线。RESETB测试点可用于监控转换器输出的电压质量。
应用
- 负载点应用
- 由2节、3节或4节锂离子电池供电的便携式设备
- USB Type-C器件
相关产品
文档
-
MAX77597EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77597 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/20PDF819K
-
MAX77597EVKIT Design Files2023/5/30ZIP804 K
-
MAX77597EVKIT BOM2023/5/30PDF50K