MAX77504

量产

14V输入、3A、高效Buck转换器,采用WLP或QFN封装

高效Buck转换器,采用小尺寸1.7mm x 1.7mm WLP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3A单通道Buck调节器
  • 2.6V至14V输入电压
  • 0.6V至6V输出电压范围
  • 0.5MHz或1.5MHz固定开关频率选项
  • 高效率、低IQ延长电池寿命
    • 94%峰值效率 @ 7.4VIN、3.3VOUT (2520封装电感)
    • 10μA ISUP (12VIN,1.8VOUT)
    • OUT自动为VL供电(VOUT > 1.7V),实现较低IQ
  • 使能引脚(EN)硬件控制
  • 可通过FPWM/SYNC引脚实现外部时钟同步
  • 电源就绪输出(POK)监测VOUT状态(参见定购信息)
  • 保护功能
    • 逐周期电感限流
    • 短路打嗝模式、UVLO和热关断保护
    • 软启动
  • FC2QFN或WLP封装选项
    • 2.5mm x 2.5mm (0.6mm最大高度)、12引脚、FC2QFN封装,0.5mm焊距
    • 1.7mm x 1.7mm (0.7mm最大高度)、16焊球、WLP封装,0.4mm焊距,4 x 4阵列
  • 所有WLP封装焊球(除POK外)均可布置在非HDI PCB上
MAX77504
14V输入、3A、高效Buck转换器,采用WLP或QFN封装
MAX77504: Simplified Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

评估套件

MAX77504WEVKIT

MAX77504 评估套件

特性和优点

  • 支持高精度测量的检测点
  • EN、POK、FPWM和OUTS测试点
  • 开关频率可通过SEL在500kHz至1.5MHz范围内配置
  • FPWM和跳脉冲模式配置(默认为跳脉冲模式)
  • 启动UVLO = 2.6V,关断UVLO = 2.4V

产品详情

MAX77504评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77504 3A高效buck转换器。IC支持2.6V至14V输入电压,输出电压可在0.6V至6V范围内配置。评估套件的出厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过改变反馈电阻值(R3和R4)进行设置。提供2个GPIO引脚,支持强制PWM和EN功能。

应用

  • 1至3节Li+/锂离子供电设备
  • 无反相机、DSLR和笔记本计算机
  • 便携式扫描仪、POS终端、打印机
  • 专业无线电、手持式计算机
  • 空间受限的便携式电子设备

eval board
MAX77504QEVKIT

MAX77504评估套件(MAX77504AAFC+)

特性和优点

  • 用于高精度测量的检测点
  • 为EN、POK、FPWM和OUTS提供可访问测试点
  • 通过SEL可在500kHz至1.5MHz之间配置开关频率
  • 外部同步FPWM模式能力
  • 可配置FPWM和跳跃模式(默认为跳跃模式)
  • UVLO上升 = 2.6V,UVLO下降 = 2.4V

    产品详情

    MAX77504评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估3A高效降压转换器MAX77504。该IC能够支持2.6V至14V输入,输出电压可配置范围为0.6V至6V。该评估套件的出厂默认输出电压设置为3.3V。可以通过改变反馈电阻值(R3和R4)来配置输出电压。提供两个GPIO引脚以支持强制PWM/SYNC和EN功能。

     

    应用

    • 1至3节Li+/锂离子供电设备
    • 无反相机、DSLR和笔记本计算机
    • 便携式扫描仪、POS终端、打印机
    • 专业无线电、手持式计算机
    • 空间受限的便携式电子设备

    MAX77504WEVKIT
    MAX77504 评估套件
    MAX77504QEVKIT
    MAX77504评估套件(MAX77504AAFC+)
    MAX77504QEVKIT: Board Photo

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77504的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览